|
真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、0.3 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
型番: B-QC4-S-400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
TigesRéalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide. ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
カタログ
Tiges
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
仕様
B-QC4-S-400 — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、0.3 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Matériau du corps | Messing |
| Procédé de nettoyage | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 Zoll |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Cv maximal | 0,3 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 0,4 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss |
| Lubrifiant | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| Matériau des joints toriques | Buna N (Standard) |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F |
| Série | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-S-400K1 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-S-400K3 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-S-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-S-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-S-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-S-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-S-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-S-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-S-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-S-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-S-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
