text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP 다이어프램 밸브, 1/4인치 암나사 VCR 피팅, SC-01 세정, NC 액추에이터

Referencia #: 6LVV-DPVFR4-P-C

Especificaciones

Atributo Valor
Modo de operación del actuador 평상시 닫힘 스
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza 초고순도 공정 사양(SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
Tamaño conexión 2 1/4인치
Tipo de conexión 2 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
Cv Máximo 0.27
Máxima Temperatura, °F (°C) 300 (150)
Mínima Temperatura, °F (°C) 50 (10)
Material del asiento Vespel
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141600
Modelo Recto, con Actuador

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: 스웨즈락 튜브 피팅 연결구를 포함하여 스웨즈락의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316L VIM-VAR UHP 다이어프램 밸브, 1/4인치 암나사 VCR 피팅, SC-01 세정, NC 액추에이터

Referencia #: 6LVV-DPVFR4-P-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, con Actuador
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

6LVV-DPVFR4-P-C — 316L VIM-VAR UHP 다이어프램 밸브, 1/4인치 암나사 VCR 피팅, SC-01 세정, NC 액추에이터

Atributo Valor
Modo de operación del actuador 평상시 닫힘 스
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza 초고순도 공정 사양(SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
Tamaño conexión 2 1/4인치
Tipo de conexión 2 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
Cv Máximo 0.27
Máxima Temperatura, °F (°C) 300 (150)
Mínima Temperatura, °F (°C) 50 (10)
Material del asiento Vespel
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141600
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread Ver producto
6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.