|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: SS-6-MTA-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
RectosOfrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-6-MTA-1-4 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 6 mm |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16AN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-1-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-200-A-2ANF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Hembra AN 37° | 제품 보기 |
| SS-200-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | 제품 보기 |
| SS-20-TA-1-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-24-TA-1-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2ST | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-32-TA-1-32 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Adaptador tubo Swagelok® preensamblado | 2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-400-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-600-A-6ANF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Hembra AN 37° | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-810-A-8ANF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Hembra AN 37° | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8AN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
