システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Brass Hose Connector, 1/8 in. Male NPT, 3/16 in. Hose ID
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Messing |
Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
Endanschluss Werkstoff | Messing |
Schlauchgröße | 3/16 Zoll |
eClass (4.1) | 37030701 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 27302103 |
eClass (6.1) | 27302103 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HC-A-201 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。