Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 9/16 Zoll
- –65°F (–53°C) bis 450°F (232°C)
- Edelstahl 316
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945 — Straight Pattern
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-410-FP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-445-FP 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Female Straight Thread 9/16-18 in. Female Straight Thread SS-645-FP 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Female Straight Thread 3/4-16 in. Female Straight Thread
Наличие изделий по местоположению склада
часов