text.skipToContent text.skipToNavigation

Фильтры

Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм)
  • От –40°F (–40°C) до 900°F (482°C)
  • Нерж. сталь 316 или 316L VAR
  • 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар)
  • Макс. расход от 30 до 600 станд. л/мин (от 1 до 21 станд. фута3/мин)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
  • Filters
  • Ultrahigh-Purity Gas Filters
Очистить все фильтры
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.