円周溶接機
以下の仕様の円周溶接機を取り揃えています:
- 最大出力電流値:200 A
- 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)
- 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現するパワー・サプライ
- 溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するマス・フロー・コントローラー内蔵
- 質量:約23 kg
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5CG Series 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5PLEN Series 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-DRP-PAPER - - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
SWS-M200-WH-ADPTR - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간