Unidad de Potencia Swagelok®
La unidad de potencia M200 permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable, consistente y precisa gracias a los controles de pantalla táctil de fácil uso en varios idiomas y a la completa documentación sobre el rendimiento en tiempo real de la soldadura.
Más información sobre la Unidad de Potencia Swagelok®La Unidad de potencia Swagelok® es compatible con los cabezales de soldadura del Sistema de Soldadura Swagelok, tiene una capacidad de pico de salida de hasta 200 amperios y cumple las normativas CE, RoHS (UE), CCC (China) y canadiense. Su pantalla táctil en color de alta resolución es duradera y soporta varios idiomas, como chino, inglés, alemán, francés, japonés, coreano, ruso, español y sueco. La monitorización y registro en tiempo real del rendimiento de las soldaduras ofrece información y documentación de gran valor, que puede imprimirse o almacenarse electrónicamente. Un controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el gas de protección del OD, eliminando la necesidad de un caudalímetro externo.
Esta unidad de potencia mejora los procesos de soldadura con precisión, control y eficiencia, lo que la hace ideal para entornos de alta pureza o aplicaciones de banco.
Especificaciones
Entrada de Alimentación | 100 a 230 V (ca) |
Potencia de Salida | 2 a 200 A (cc) |
Ciclo de Trabajo / Clasificación de Servicio | 100% / 95 A salida media con entrada de 100 V/20 A 100% / 100 A salida media con entrada de 115 V/20 A 60% / 140 A salida media con entrada de 200 V/20 A 100% / 120 A salida media con entrada de 230 V/16 A 25% / 200 A salida media con entrada de 230 V/16 A |
Dimensiones | 34,3 de alto por 57,9 de ancho por 39,4 cm de profundidad (13,5 por 22,8 por 15,5 pulg.) |
Peso | 23,3 kg (51,4 lb) |
¿Quiere saber más?
Catálogos de la Unidad de Potencia
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads

Formación en Soldadura Orbital
Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Herramientas Para los Nuevos Soldadores
La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global del mañana. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.

Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que el personal con mayor experiencia se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.

La Experiencia en Sistemas de Fluidos Mejora la Funcionalidad del Laboratorio
Vea cómo la experiencia en sistemas de fluidos Swagelok ayudó a la Universidad de Ottawa a mejorar la funcionalidad de su laboratorio en su Complejo de Investigación Avanzada, una instalación que alberga el único espectrómetro de masas con acelerador de Canadá. La formación en soldadura orbital de Swagelok ayudó a mejorar la precisión y productividad del taller.