Flange Adapters — ANSI Flanges
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 2 in. (3 to 50 mm)
- Straights
- 316 or 316L stainless steel, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
- Maximum 20 psig (1.4 bar) to 6000 psig (413.7 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1210-F12-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-1210-F12-300 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1210-F16-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F8-150 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F8-300 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F16-150 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-1610-F16-300 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F32-150 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F16-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F16-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F32-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F8-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F8-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-810-F8-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-810-F16-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-10M0-F8-150 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-810-F12-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-1210-F12-600 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-12M0-F12-600 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-12M0-F32-150 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-12M0-F32-300 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 SS-1610-F16-600 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 SS-600-F8-150 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 SS-600-F8-300 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간