Системы подачи и распределения газа Swagelok®
Подача и распределение газов—критически важная функция для многих промышленных, исследовательских и производственных предприятий. Безопасная, надежная и эффективная подача газов в необходимое место обеспечивает основу для успешной работы. Системы подачи и распределения доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения.
Написать консультантуСтандартные газораспределительные щиты Swagelok поставляются полностью собранными и прошедшими испытания. Устройства легко заказать с помощью нашего руководства по применению в виде готовых решений, что сэкономит время ваших инженеров на разработку спецификации и закупку новых систем.
Модульные щиты Swagelok оборудованы минимальным количеством резьбовых соединений (что снижает объем потенциальных утечек), интуитивно понятную маркировку, способствующую безопасному и простому обслуживанию устройства, а также обеспечены ограниченной пожизненной гарантией Swagelok.
Узнать больше о системах Swagelok® для подачи и распределения газов
Системы подачи и распределения газов Swagelok предусматривают одну или более ступеней регулирования давления, и могут включать до четырех подсистем:
- разрядная рампа (SSI) Swagelok®
- газовый щит (SGP) Swagelok®
- подсистема переключения (SCO) Swagelok®
- Подсистема места потребления (SPU) Swagelok®
разрядная рампа (SSI) Swagelok®
Разрядная рампа устанавливает соединение между источником газа высокого давления и распределительной системой. Важно, чтобы разрядная рампа включала необходимые соединения с баллонами, шлангами, трубками, фильтрами, а также выпускными, продувочными и перепускными компонентами с целью безопасного поступления газа в подсистему регулирования давления или подсистему автоматического переключения. В случае единственного газового баллона узел может содержать только шланг и соединитель, а для нескольких баллонов может потребоваться клапанный блок с несколькими шлангами и запорной арматурой. Swagelok предлагает конфигурируемые варианты для продувки или выпуска газов при смене баллонов, что обеспечивает постоянную безопасность оператора, а также возможность дренировать отдельные линии с целью максимального увеличения времени работы.
Консультанты Swagelok убедятся, что все компоненты включены в комплект поставки и правильно подобраны с минимальным количеством точек соединения, и что шланги не будут лежать на земле, а будут надлежащим образом поддерживаться. Также мы можем подсказать, когда определенные газы требуют применения специальных шлангов.
газовый щит (SGP) Swagelok®
Газовый щит SGP дополняет первую ступень понижения давления исходного газа, и обеспечивает подачу газа на следующую ступень системы с заданным расходом. Понижение давления осуществляется через одну (одиночный регулятор давления) или две ступени (сдвоенный регулятор давления).
Swagelok предлагает модульные щиты, где предусмотрено легкое обслуживание, и любую часть можно отключить через соединение Swagelok (поэтому щит не придется демонтировать). Также реализованы опции регулятора и клапанов с цветовой маркировкой согласно требованиям вашего проекта. Мы помогаем вам понять необходимость в установке двухступенчатого регулятора.
подсистема переключения (SCO) Swagelok®
Подсистема автоматического переключения незаметно переходит с одного источника газа на другой для обеспечения бесперебойной подачи газа. Это осуществляется за счет заданных со смещением уставок двух регуляторов давления, что позволяет системе продолжать работу в процессе смены источника основного газа. Благодаря заданным точкам переключения, станция переключения уменьшает потери оставшегося в баллонах газа.
Swagelok гарантирует, что точка переключения останется неизменной, а также дополнительное регулирование на линии, если в вашей системе имеется регулятор в месте потребления на выходе—это может сократить расходы на регулятор в SCO. Специалисты Swagelok помогут вашей команде лучше понять функциональность рабочей системы, методы устранения неполадок и технического обслуживания.
Подсистема места потребления (SPU) Swagelok®
Является важнейшей завершающей ступенью регулирования давления перед использованием газа. Как правило, такие устройства оснащаются регулятором давления, манометром и запорным клапаном. Подсистемы места потребления являются удобным и точным методом регулировки давления согласно требованиям испытательного стенда или оборудования.
Swagelok предлагает стандартизацию и последовательную работу на месте потребления; доступны варианты с креплением на плоскую панель, снизу, сверху и на стену; компактный дизайн. Специалист Swagelok может показать вам скрытые возможности для экономии, например как использовать одноступенчатый SGP для минимизации расходов там, где допускается изменение давления между SGP и SPU.
Указания к применению систем газораспределения
Подробная информация о наших сборках.
Los sistemas de distribución de gas trabajan para suministrar los gases desde una fuente de alta presión hasta la instalación a la presión y el caudal requeridos por cada aplicación. Frecuentemente construidos alrededor de una o una serie de pasos de regulación de la presión, los sistemas de distribución de gas pueden tener cuatro subsistemas típicos: Colectores de Entrada; Control de la Presión Primaria de Gas; Cambio Automático y Punto de Uso. Esta guía ofrece información sobre la oferta de sistemas de distribución de gas Swagelok.
La toma de muestras es el proceso de recoger una muestra de líquido o gas de un sistema para transportarla hasta un laboratorio y analizarla. Utilice las soluciones de aplicaciones Swagelok para crear sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados y hacer sus operaciones más consistentes.

Принцип работы промышленных систем подачи и распределения газов
Повысьте производительность, узнав о конструктивных параметрах, оказывающих наибольшее прямое влияние на эффективность работы промышленных систем подачи и распределения газов, включая простоту их эксплуатации и техобслуживания.
Прочесть информационный документ関連資料/コラム記事

導入事例:200本のガス・ライン。1つの包括的なソリューション。
英国のある大手化学薬品会社では、さまざまな特殊ガスを使用して研究開発を行っています。この会社は、 スウェージロックのガス供給システム・プログラムを活用することで、システムの安全性向上、ならびに新たな効率性を実現しました。

ガス供給システムやパネルを改善してメンテナンス・コストを削減するには
取り扱いが容易なガス供給パネルや全体効率が高いガス供給システムを使用することで、分析室や精油所といった施設のメンテナンス・コストを削減する方法を紹介します。

Q&A:効率的にガスを供給し、コストの削減や安全性の向上を実現するには
重要なガス供給システムの安全性と効率性の障害となる一般的な問題にはどのようなものがあるのか、また専門スタッフによるシステム評価によって得られる長期的な価値について紹介します。

ガス供給システムの安全性と効率性を向上させるために
研究室や試験設備、工業施設において、最大効率でオペレーションを行うには、ガス供給システムが非常に重要となります。今回は、ガス供給システムの健全性/安全性の最適化、コスト削減、ビジネスの成功に導く装置について紹介します。