スウェージロックのチューブ・ベンダー
Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて正確かつ効率的にチューブを曲げることができます。一貫した高品質の曲げ加工が実現するため、取り付けに要する時間および労力を削減することが可能です。チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。
すべてのチューブ・ベンダーを見るLas dobladoras de tubo Swagelok son esenciales para conseguir curvas de tubo precisas y de alta calidad, fundamentales para el diseño de sistemas funcionales. Estas dobladoras están diseñadas para minimizar la deformación y los daños durante el doblado, asegurando la integridad del tubo. Swagelok tiene disponible una gran variedad de dobladoras de tubo que se adaptan a diferentes necesidades:
- Dobladoras Eléctricas: Doblado automatizado de tubo con diámetro exterior de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulgadas.
- Dobladoras de tubo para banco: Construcción ligera en aluminio para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulgadas.
- Dobladoras de tubo manuales: Altamente prácticas, con rodillos para reducir la fuerza de doblado y la ovalidad del tubo, para tubo con diámetros exteriores de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulg.
Estas herramientas versátiles son ideales para utilizar en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de instrumentación, proceso y control, y producen curvas consistentes y de alta calidad que mejoran el rendimiento y la longevidad del sistema.
Categorías de Dobladoras de Tubos

Dobladoras de tubo eléctricas
Las dobladoras de tubo eléctricas tienen control eléctrico para el doblado automatizado de tubo, añadiendo eficiencia y consistencia a la instalación del tubo.

Dobladoras de tubo manuales
Conozca opciones de dobladoras de tubo manuales muy prácticas que funcionan con distintos tamaños de diámetro exterior de tubo.

Dobladoras de tubo para banco
Las dobladoras de tubo para banco son ligeras, de aluminio y están disponibles en versión manual y eléctrica.
Catálogos de la Dobladora de Tubo
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180°. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.
Vea Cómo Trabaja la Dobladora de Tubo Manual SwagelokRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.

Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.