text.skipToContent text.skipToNavigation
Cubiertas de Mangueras

Cubiertas de Mangueras Swagelok®

Las cubiertas opcionales para mangueras Swagelok ofrecen una protección adicional contra el colapso, la abrasión, la resistencia a la corrosión, las temperaturas extremas de los fluidos y los efectos de la luz ultravioleta.

Solicite más información

Hay disponible una variedad de cubiertas opcionales para mangueras que ofrecen una protección adicional para satisfacer las necesidades de su sistema:

Camisa de Fuego

Fabricada con fibra de vidrio tejida, ofrece aislamiento de las temperaturas extremas de los fluidos del sistema y resiste muchos fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a temperaturas de –53 a 260°C (–65 a 500°F) con una exposición a las llamas de corta duración de hasta 1093°C (2000°F).

Funda Térmica

Fabricada con fibra de vidrio trenzada, crea una barrera que evita el contacto con la manguera, resiste la abrasión y protege la manguera de las salpicaduras de soldadura y de los efectos de la luz ultravioleta a temperaturas hasta 537°C (1000°F).

Blindaje

Fabricada en acero inoxidable 302 entrelazado, es muy flexible y protege contra el retorcimiento y la abrasión a temperaturas de –200 a 398°C (–325 a 750°F)

Muelle Protector Espiral

Fabricada en plástico HDPE, es muy flexible y protege contra la abrasión a temperaturas de –117 a 121°C (–180 a 250°F)

Muelle Protector

Fabricado en acero inoxidable 302 helicoidal, es muy flexible y protege contra el retorcimiento y la abrasión a temperaturas de servicio de –200 a 454°C (–325 a 850°F)


Las cubiertas de las mangueras no modifican sus características técnicas.

Catálogos Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo flexible Swagelok
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

industrial hose replacement material considerations
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.