スウェージロックの面積式流量計
Swagelok面積式流量計を使用すると、液体やガスの流量測定を正確に行うことができます。各アプリケーションの要件に合わせて、測定管の材質はガラスまたは金属から選ぶことができます。
詳細について問い合わせるВ ротаметрах Swagelok® используется коническая трубка и поплавок для измерения расхода жидких и газовых сред. При увеличении расхода поплавок поднимается, а при уменьшении сила тяжести тянет его вниз. Такие устройства легко монтируются, считываются и не имеют изнашивающихся частей, что сводит к минимуму необходимость в техническом обслуживании. Динамический диапазон измерений 10:1—обеспечивает необходимую точность при наименьшем измерении, равному 1/10—от максимального показания. Они выпускаются с американской и метрической шкалой, что позволяет использовать их в самых разных уголках мира.
Каждый ротаметр Swagelok откалиброван в заводских условиях с учетом технологической среды, диапазона расхода и класса точности с использованием чистого, сухого воздуха для газовых моделей, и воды для жидкостных моделей. Также могут быть откалиброваны под конкретные задачи пользователя.
Ротаметры серии M (модели M1, M2, M4 и M4H)
Расходомеры Swagelok® серии M оснащены металлическими измерительными трубками для работы в сложных условиях высокой температуры или давления. Поскольку с металлическими трубками прямые показания невозможны, в таких моделях предусмотрены механическими или электронными дисплеи для обеспечения четкого и точного контроля.
Технические характеристики моделей M1, M2, M4, и M4H
| Измеряемые диапазоны расхода | Воздух: От 0,18–1,8 до 670–6700 ст. фут³/ч; от 5,0–50 до 18000–180000 ст. л/ч Вода: От 0,08–0,8 до 270–2700 гал/ч; от 0,3–3,0 до 1000–10000 л/ч |
| Диапазоны температур | Техпроцесс: M1, M2: От –40 до 302°F (от –40 до 150°С) M4, M4H: От –40 до 572°F (от –40 до 300°C) Окр. среда: M1, M2: От –4 до 158°F (от –20 до 70°C) M4, M4H: От –40 до 248°F (от –40 до 120°С) |
| Максимальное давление на входе | До 2888 psig (199 бар ман) |
| Соединения с технологическим оборудованием | Фитинг с резьбой NPT от 1/4 до 1 1/4 дюйма; фланцевый переходник ASME от 1/2 до 1 дюйма |
| Класс точности | 1,6; 2,5; 4,0 |
Ротаметры серии G (модели G1, G2, G3, G4, GM и GP)
В моделях Swagelok® серии G используются стеклянные измерительные трубки для обеспечения видимости технологической среды и непосредственного снятия показаний расхода.
Технические характеристики моделей G1, G2, G3, G4, GM и GP
| Измеряемые диапазоны расхода | Воздух: От 0,018–0,18 до 18–180 ст. фут³/ч; от 0,5–5,0 до 500–5000 ст. л/ч Вода: От 0,065 до 0,65–от 4,2 до 42 галлонов США/ч; от 0,04 до 0,4–от 16 до 160 л/ч |
| Диапазоны температур | Техпроцесс: от 23 до 212°F (от –5 до 100°C) Окружающая среда: от –4 до 212°F (от –20 до 100°C) |
| Максимальное давление на входе | До 145 psig (10 бар ман) |
| Соединения с технологическим оборудованием | Фитинг с резьбой NPT 1/4 дюйма; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228) |
| Класс точности | 1,0; 2,5; 4,0 |
Нужна помощь с выбором расходомера?
Каталоги ротаметров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4 pulg.
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。