Swagelok® 암모니아 샘플러
Swagelok 암모니아 샘플러를 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아 샘플링을 실행할 수 있습니다. 또한 이를 통해 샘플링 프로세스를 대폭 가속하여 샘플링 작업에 일관성을 도입하고, 시설 내에서 암모니아 샘플을 운반할 필요성도 없앨 수 있습니다.
샘플링 전문가에게 문의El amoniaco anhidro se utiliza en la producción de fertilizantes, plásticos, textiles, petróleo, etc. Para evitar el agrietamiento por corrosión bajo tensión del amoniaco en los tanques de almacenamiento y los problemas de calidad del producto, éste debe ser sometido habitualmente a toma de muestras para verificar un contenido de agua del 0,2% al 0,5%.
La unidad de toma de muestras de amoniaco de lazo cerrado Swagelok está diseñada para eliminar los retos que plantean los métodos tradicionales de toma de muestras de amoniaco. El panel de toma de muestras de amoniaco Swagelok tiene:
- Dispositivos de Toma de Muestras Cerrados Nuestro panel de toma de muestras de amoniaco tiene dispositivos de toma de muestras cerrados, que mejoran la seguridad al limitar la exposición del operario y el impacto medioambiental del exceso de emisiones. El diseño elimina la necesidad de un EPI de alta seguridad para el operario. El frontal de vidrio permite a los operarios controlar visualmente las condiciones de la toma de muestras Y están disponibles con diseños de una o dos sujeciones
- Tubos de Residuos Refrigerados: El amoniaco frío se utiliza para crear un baño frío que extrae el calor de la sujeción y del tubo de residuos, evitando la ebullición agresiva que pone en peligro la precisión del llenado. El nivel de llenado del baño frío se controla utilizando un tubo de drenaje elevado. Limpia la línea de suministro de amoniaco antiguo, lo que da lugar a una muestra fresca. El lazo rápido de amoniaco enfría las válvulas de tomas de muestras mientras que los tubos concéntricos preenfrían las líneas de muestras.
- Dispensación Semiautomática: El tubo de residuos incorpora un tapón para facilitar el proceso de llenado. Al llenar el tubo de residuos, el conjunto del tapón ayuda a dispensar un tamaño de muestra exacto y preciso. El conjunto del tapón cierra la parte superior del tubo de residuos y controla el nivel de llenado. Cualquier exceso se vacía en el baño frío, asegurando un tamaño de muestras consistente. Hay disponibles tubos de residuos de 100 mL o 250 mL.
- Operación con Un solo Mando: La operación con un solo mando para controlar el funcionamiento del panel de toma de muestras facilita el uso y ayuda a evitar errores del operario. Un mecanismo de engranajes controla cuatro válvulas con un solo mando manual, controlando las funciones de “apagado,” “purga”, “enfriamiento” y “muestra”. Se pueden incorporar válvulas de control suplementarias para facilitar el ajuste durante la puesta en marcha y el mantenimiento.
- Controles de Caldeo con Pantalla Táctil: Se utiliza una interfaz de pantalla táctil para controlar todo el funcionamiento del calefactor, lo que mejora la consistencia y evita el sobrecalentamiento. La interfaz de usuario intuitiva y fácil de utilizar ofrece instrucciones paso a paso en pantalla para minimizar distracciones del usuario.
Cada panel de toma de muestras está construido según sus especificaciones por técnicos experimentados en sistemas de fluidos. Todos los paneles de amoniaco Swagelok son rigurosamente probados y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Más Información sobre la Toma de Muestras de Amoniaco Segura y Eficiente
Vea Nuestras Guías de Aplicación
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.

Evaluierungs- und Beratungsservices von Swagelok
Ob bei der Probenahme von Ammoniak oder anderen Fluiden und bei sämtlichen Herausforderungen in Ihren Fluidsystemen können Ihnen die Swagelok-Experten im Rahmen eines Vor-Ort-Besuchs aufzeigen, wie Sie Ihre betriebliche Produktivität steigern, potenzielle Sicherheits- und Umweltprobleme minimieren und eine optimale Systemleistung und -effizienz gewährleisten.
Umfassender Support bei der ProbenahmeRessourcenzentrum

Wie Sie Emissionen an Probenahmestellen reduzieren
Raffinerien sowie chemische und andere Anlagen sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten zur Minimierung flüchtiger Emissionen. Ein geschlossenes Probenahmesystem kann hier eine relativ einfache und kostengünstige Lösung darstellen.

Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy
Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Field Engineering Q&A: How a Global Engineering Team is Making an Impact to Deliver Better Fluid and Sampling System Performance
Swagelok field engineers can help fluid and sampling system operators solve issues from leaks to sampling inaccuracy and everything in between. Here’s everything you need to know about Swagelok field engineering.

Your Industrial Fluid System Safety Checklist
Follow these best practices to enhance the safety of your industrial fluid system.