Adaptadores a Brida Swagelok®
Los adaptadores de brida a racor Swagelok® permiten una transición sin roscas ni soldaduras de los sistemas de tubería con bridas a los sistemas de tubo, limitando los posibles puntos de fuga en aplicaciones como las líneas de instrumentación.
Ver Adaptadores a BridaMit den Flanschadaptern von Swagelok lassen sich gewindelose, ungeschweißte Übergange von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen herstellen. Für höchste Belastbarkeit an den Verschraubungsstellen sowie zur Minimierung potenzieller Leckagen sind sie aus einem einzelnen Schmiederohling gefertigt.
Um einem möglichst breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, sind die Swagelok-Flanschadapter in unterschiedlichen Legierungen und Ausführungen erhältlich. Anwender können aus einem umfassenden Angebot aus Dichtoberflächen wählen, einschließlich flache, erhabene, oder RTJ-Versionen. Die Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen und sind in verschiedenen Größen und Druckstufen sowie mit unterschiedlichen Dichtungsoptionen verfügbar. Für eine vereinfachte Montage an Swagelok-Rohrverschraubungen und zur Erfüllung spezieller Systemanforderungen können Flanschadapter mit prüflehrenfähigen Endanschlüssen mit Schlüsselabflachung sowie weiteren Endanschlüssen gefertigt werden.
Haben Sie Fragen zu Flanschadaptern?
플랜지 어댑터 카테고리
Flanschadapter—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
특징: 플랜지 파이핑 시스템에서 튜빙 시스템까지 나사 및 용접점 없는 변환; ASME, DIN, EN, 및 JIS 표준에 맞는 플랜지 타입; 원 피스 통합 기계 주조 몸체; 50mm 및 2in.까지의 Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구 사용 가능
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.