![Herramienta para cortar tubo Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/tube-accessories-1400x411.jpg)
Tubo y Accesorios para Tubo Swagelok®
Tener acceso a las herramientas y accesorios adecuados es importante cuando se trabaja con tubo de pequeño diámetro utilizado en muchos sistemas de fluidos industriales. Nuestras herramientas de corte y preparación de tubo pueden ayudarle a cortar, doblar y desbarbar el tubo de forma consistente, lo que favorece un rendimiento sin fugas, y los sistemas de soporte pueden asegurar que su tubo permanezca estable en las aplicaciones de uso final.
La precisión y la calidad de las curvas del tubo son fundamentales para el diseño de un sistema funcional. Además de la facilidad de uso, estas dobladoras de tubo reducen el potencial de deformación u otros daños en el tubo durante el doblado. Y como esos sistemas se ensamblan en diversas instalaciones, Swagelok tiene disponible una variedad de dobladoras de tubo:
- Dobladoras eléctricas con control electrónico para el doblado automático de tubo con diámetros exteriores que van de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulg.
- Dobladoras de tubo para banco diseñadas con una construcción robusta y ligera de aluminio, para doblar tubo con diámetros exteriores que van de 6 a 30 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulg.
- Las dobladoras de tubo manuales son muy prácticas y tienen rodillos que reducen la fuerza de doblado y la ovalización del tubo, para doblar tubo de diámetros exteriores de 3, 6, 8, 10 y 12 mm y de 1/8, 1/4, 5/16 y 3/8 pulg.
Категории
![Обжимные инструменты Обжимные инструменты](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/swaging-tools-400x400.jpg?impolicy=product)
Обжимные инструменты
- Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU
- Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU
- Ручные инструменты предварительного обжима
![Резка и подготовка трубок Резка и подготовка трубок](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/MS-TC-308.jpg?impolicy=product)
Резка и подготовка трубок
Explore tube cutters, tube sawing guides, cutting wheel screws, cutting wheels, deburring tools, and deburring knives.
![Система креплений Система креплений](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/304-S1-PP-6T.jpg?impolicy=product)
Система креплений
Explore clamp supports, weld plates, and other support systems for mounting tubing and pipe.
![Трубки Трубки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/tubing-400x400.jpg?impolicy=product)
Трубки
Узнайте о широком ассортименте трубок, поставляемых компанией Swagelok на основе особых свойств материалов, чтобы выбрать подходящие трубки для вашей системы.Catálogos de Tubo y Accesorios para Tubo
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Характеристики: нержавеющая сталь 316L; трубки сверхвысокой степени чистоты, коаксиальные трубки, химически очищенные и пассивированные трубки и трубки с термоэлектрической очисткой; торцы трубок подготовлены для орбитальной сварки; размеры от 1/8 до 2 дюймов и от 6 до 18 мм; маркировка содержит данные о размере, технических условиях материала и номере партии.
Бесшовные трубки из сплава 6-Moly характеризуются стойкостью к точечной и щелевой коррозии в агрессивных хлорсодержащих средах и более высокой прочностью, чем традиционные аустенитные нержавеющие стали. Наружный диаметр: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм и 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Характеристики: Предлагаются трубки из нержавеющей стали 316/316L и меди размером от 1/4 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм; Предлагаются бесшовные и сварные трубки из нержавеющей стали; Оболочки из термопластичного полиуретана и ПВХ помогают защитить трубку от внешней коррозии и абразивного истирания; Стекловолоконная изоляция уменьшает тепловые потери и помогает защитить персонал
Простой монтаж на месте; Бесшовные или сварные трубки размером от 6 до 12 мм и от 1/8 до 3/4 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316 / 316L, медь и перфторалкокси (PFA)
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Характеристики: бесшовные трубки с наружным диаметром от 3 до 25 мм; материал: нержавеющая сталь 316L и титановый сплав; EN 10216-5.
![Dobladora de tubo para banco Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-bender-video-1400x610.jpg)
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Servicios de detección de fugas en campo Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.
![Manómetro de Green Alternative Systems](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
![Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-for-intricate-tubing-systems-260x154.jpg)
Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
![Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-video-260x154.jpg)
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.
![Accesorios para Tubo](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/tube-accessories-640x440.jpg)
Accesorios para Tubo
El tubo metálico ofrece una serie de ventajas sobre la tubería en aplicaciones concretas de sistemas de fluidos industriales. Sin embargo, la elección del tubo adecuado es sólo el primer paso para construir un sistema de fluidos de alto rendimiento. Hay que asegurarse de que el tubo esté bien:
- Preparado, habiendo sido cortado y desbarbado uniformemente para evitar problemas de caudal y fugas potenciales.
- Doblado para evitar que el tubo se dañe, ya que se utilizan curvas para minimizar el número de conexiones necesarias
- Sujeto, para evitar problemas relacionados con las vibraciones durante el funcionamiento
Swagelok tiene disponible una gran variedad de sistemas de corte, preparación, doblado y soporte del tubo para ayudarle a obtener el mejor rendimiento de sus sistemas de fluidos. Descubra cómo pueden beneficiarle nuestras herramientas fáciles de usar.