카탈로그
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 중공(Hollow) 육각 플러그
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HPST | Acero inoxidable 316 | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HPST | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HPST | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HPST | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.