Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza (Serie CHP) Swagelok®
Las válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP Swagelok serie CHP ofrecen bajas presiones de disparo y cierre, y sus partes húmedas cumplen la normativa SEMI F57-0301 para componentes de sistemas de ultra alta pureza.
Solicite Más InformaciónNuestras válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP sin juntas tóricas están diseñadas para maximizar el caudal y reducir la pérdida de carga, eliminar las zonas muertas y ofrecer una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos.
- El diseño sin junta tórica del obturador asegura un funcionamiento limpio, y su forma ergonómica reduce las turbulencias y minimiza la caída de presión
- El diseño del cierre de la carcasa machihembrado ofrece una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos y las aplicaciones de alta presión
- Un muelle compuesto de PFA no contaminante permite instalar la válvula en cualquier orientación. Un tope mecánico impide que el muelle se comprima totalmente, permitiendo que el caudal fluya por las espirales del muelle para reducir el atrapamiento.
- En los tamaños medios del cuerpo, el retenedor está diseñado para maximizar el caudal y reducir la caída de presión. En los cuerpos pequeños, el diseño de cámara abierta del retenedor asegura la alineación del obturador y elimina las zonas sin caudal.
Estas válvulas pueden instalarse en cualquier orientación y están disponibles con conexiones finales de rosca fina y Nippon Pillar® Super 300.
Especificaciones
| Presiones de Servicio | Hasta 5,5 bar (80 psig) |
| Temperatura del Fluido | 10 a 85°C (50 a 185°F) |
| Material del Cuerpo | |
| Cuerpo Pequeño | PTFE Modificado |
| Cuerpo Mediano | PFA |
| Presión de Disparo | |
| Cuerpo Pequeño | Inferior a 0,11 bar (1,5 psig) |
| Cuerpo Mediano | Inferior a 0,07 bar (0,9 psig) |
| Presión Real | Hasta 0,04 bar (0,5 psig) |
| Coeficiente de Caudal | Hasta 4.1 |
| Conexiones Finales | |
| Tipo | Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar® Súper 300 |
| Tamaño | Cuerpo Pequeño: 6 y 10 mm; 1/4 y 3/8 pulg. Cuerpo Mediano: 1/2 y 3/4 pulg. |
Catalogues des clapets anti-retour en polymère ultra-haute pureté série CHP
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Améliorer un programme de maintenance en étiquetant les vannes et les flexibles
Découvrez ce que deux spécialistes de Swagelok ont à dire sur la façon dont un système d’étiquetage rigoureux des flexibles et des vannes dans l’ensemble de vos systèmes fluides industriels peut vous aider à simplifier la maintenance et limiter les immobilisations de ces systèmes.