Swagelok® 벌크 가스 다이어프램 밸브(LD 시리즈)
Swagelok LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 광범위한 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 강도, 유연성, 사이클 수명의 조합을 제공합니다.
추가 정보 찾기Swagelok® LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 최대 300 psig(20.6 bar)의 사용 압력에서 차단, 벌크 가스 분배, 차단 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 개별 다이어프램 세 개로 강도, 유연성, 사이클 수명의 이상적인 조합을 제공하는 동시에, 전체 금속 구조로 안전성과 내구성이 강화되었습니다.
Swagelok LD 시리즈 밸브는 또한 유체 접촉 영역에서 스프링과 나사를 없앤 혁신적인 구조를 채택하여 더 청정한 운영이 가능하며 오염 위험이 감소됩니다. 더불어, PCTFE 인서트를 사용한 독자적인 보상형 스템 팁 구조로 누설 없는 차단이 촉진되며 과도한 조임으로 인한 손상이 예방됩니다.
사양
| 사용 압력 | 최대 300 psig(20.6 bar) |
| 온도 | –28°~148°C(–20°~300°F) |
| 유량 계수 | 최대 13 |
| 몸체 재질 | CF3M 주조 스테인리스강, 주조 바 스톡 316L 스테인리스강 |
| 다이어프램 재질 | 316L 스테인리스강 |
| 연결구 | 종류: Swagelok® 튜브 피팅, 수나사 VCR® 면 밀폐 피팅, 암나사 NPT, 암나사 ISO, 튜브 연장 크기: 12~25 mm; 1/4~1인치 |
벌크 가스 다이어프램 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
벌크 가스 다이어프램 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Presiones de servicio hasta 20,6 bar (300 psig); Servicios de cierre, aislamiento y distribución de gas; Material del cuerpo: fundición, forjado y acero inoxidable de barra; Conexiones finales de 12 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulgada
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.