Swagelok® Diaphragm-Sealed Valves
Swagelok diaphragm-sealed valves improve system efficiency while providing effective flow shutoff by minimizing entrapment areas and facilitating purging with a fully swept flow path. They have long cycle lives and are available in a variety of sizes, materials, and configurations to meet the system requirements of high-purity and ultrahigh-purity (UHP) applications.
View Diaphragm ValvesSwagelok diaphragm-sealed valves come in various sizes, materials, and configurations to meet the needs of high-purity and UHP applications. They feature flow coefficients ranging from 0.20 to 13. Their fully swept flow paths and corrosion-resistant construction make them ideal for applications where cleanliness is crucial. Users can choose from manual, pneumatic, and locking actuator options.
Swagelok diaphragm-sealed valves can be used in atomic layer deposition (ALD), high-flow, modular gas system, thermal-immersion, and ultrahigh-purity applications requiring fluoropolymer component construction.
- Swagelok springless diaphragm valves for modular gas systems are easy to install, provide a visual indication of flow direction, and have a seat design that improves thermal stability
- Swagelok bulk gas diaphragm valves offer a combination of strength, flexibility, and cycle life to support a wide range of ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation applications
- Swagelok thermal-immersion diaphragm valves can be entirely contained within a high-temperature, high-purity environment, making them strong options for ALD and precursor delivery applications
- Swagelok ultrahigh-purity fluoropolymer diaphragm valves offer a strong solution for UHP chemical distribution, DI water, and bulk chemical delivery systems
Have questions about diaphragm-sealed valves?
Membranventile — Kategorien
Ersatzteile und Zubehör
Hochwertige Wartungskomponenten sowie Ersatz- und Zubehörteile für Membranventile, darunter, Membran- und Dichtungssätze, Spindelsätze und Antriebssätze.
Federlose Membranventile für modulare Gassysteme, 1,125 Zoll, Serie DE
Zuverlässige und optimierte Regelventile in federloser Ausführung eignen sich ideal für den effizienten Betrieb modularer Gassysteme.
Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS
Hochreine Hochdruck-Membranventile mit wiederholter Absperrung & vollständig geschlossener, weich dichtender Spindelspitze, Standardboden & Schalttafelmontage.
Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)
Hochdurchfluss-Membranventile für die sichere Absperrung, Gasverteilung und Isolierung in ultrahochreinen Anwendungen.
Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH
Membranventile zur Wärmeimmersion kommen bei hohen Temperaturen zum Einsatz, z. B. bei der Atomlagenabscheidung (ALD) und vorgelagerten Prozessen.
Ultrahochrein, Hochdruck-Membranventil, Serie DPH
Ultrahochreine Hochdruck-Membranventile sind für unterschiedliche Anwendungen und in einer Vielzahl von Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich.
Ultrahochreine Fluorpolymer, Membranventile, Serie DRP
Optimale Leistung und Beständigkeit in ultrahochreinen chemischen Systemen mit völlig freiem Durchflussweg – für minimale Belastungen und Fluidkontamination.
Ultrahochreine Membran-Absperrventile, Serie DP
Ultrahochreine Absperrmembranventile in gerader und Mehrwege-Ausführung, mit manueller Betätigung, modularer Flächenbefestigung und integrierten Steuerköpfen.
Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF
Die langlebigen Membranventile mit hohem Durchfluss sind ohne Federn & Gewinde ausgelegt, um die Sauberkeit zu erhöhen und eine optimale Spülung zu ermöglichen.
Ventilblöcke mit mehreren Ventilen
Entdecken Sie unsere Mehrfachventilblöcke mit Membranventilen – für eine zuverlässige Leistung, hohe Reinheit und präzise Fluidkontrolle.
Diaphragm-Sealed Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
2- und 3-Wege Ventile mit pneumatischer Betätigung und 90°-Handbetätigung., Modelle mit regulierbaren Durchfluss- und Bypass-Eigenschaften mit pneumatischerund manueller Betätigung
Packungslose, ganzmetallische Abdichtung; Druckbereich von Vakuum bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich von -73 bis 121°C (–100 bis 250°F)
Geeignet für ultrahochreine Anwendungen; Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; Niederdruck- und Hochdruckmodelle; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung; Manuelle oder pneumatische Betätigung
Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Absperrung, Bulkgasverteilung und Isolierung; Körper gegossen, geschmiedet und aus Edelstahl Stangenmaterial; Endanschlüsse 12 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll.
Körper aus Edelstahl 316L VAR; Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Endanschlüsse: 10 und 12 mm; 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the Tool関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。