Raccords filetés — Capuchons et bouchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones de Cabeza Hexagonal
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-PST Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-16-PST Acero inoxidable 316 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-4-PST Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-6-PST Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-8-PST Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Tapones Macho
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-1-P Acero inoxidable 316 1/16 pulg. NPT macho - - SS-4-P-RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - SS-4-P-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-6-P Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-16-P Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-6-P-RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - SS-6-P-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-8-P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-8-P-RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - B-4-P Latón 1/4 pulg. NPT macho - - B-8-P Latón 1/2 pulg. NPT macho - - SS-12-P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-2-P Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-4-P Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-8-P-RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-2-P-RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 pulg. NPT macho - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Tapones para tubo
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-CP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-12-CP Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - SS-16-CP Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - SS-2-CP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-6-CP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-8-CP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-4-AN-CP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca hembra Abocardada AN 37° - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Tapones Hexagonales Huecos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-HPST Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-8-HP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-8-HPST Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-2-HP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-2-HPST Acero inoxidable 316 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-4-HP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-4-HPST Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-6-HPST Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela - - SS-6-HP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires