Termopozos Swagelok®
Proteja los termómetros bimetálicos de posibles daños en contacto con fluidos de proceso presurizados, corrosivos, corrientes, viscosos o abrasivos con los termopozos Swagelok.
Solicite más informaciónLos termopozos Swagelok permiten retirar los termómetros para su sustitución o mantenimiento sin afectar al proceso o al sistema, al tiempo que protegen los termómetros de los daños que pueden causar los fluidos de proceso. Pueden alojar vástagos de termómetro de 63,5 a 305 mm (2,5 a 12 pulg.) de longitud de vástago de termómetro en configuraciones de vástago reducido, recto y cónico.
La construcción en acero inoxidable 304 es estándar, con acero inoxidable 316 disponible para cuando se necesita una mayor resistencia a la corrosión. Las opciones disponibles incluyen extensiones de aislamiento para utilizar en aplicaciones de tuberías aisladas, tapón y amarre de protección de acero inoxidable y una conexión hembra G1/2B para instrumentos.
Especificaciones
Conexiones a Proceso | Brida de cara elevada ASME B16.5, Brida Kwik de conformidad con 3-A, rosca NPT, soldadura por encastre |
Conexiones a Instrumentación | 1/2 pulg. rosca recta NPSM para juntas mecánicas; G1/2B opcional |
Tamaño | Orificio de 6,6 mm (0,260 pulg.); conexiones a proceso de 1 1/2 a 2 pulg. |
Catálogos de Termopozos
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Soluciones Destacadas para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico
Vea cómo los sistemas de apoyo al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 incorporan las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

API 682 y Vd.: Construyendo Mejores Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico
Aprenda cómo API 682 guía el diseño y el montaje de los sistemas auxiliares a los sellos mecánicos y cómo la aplicación de algunas de las mejores prácticas puede ayudar a que sus sistemas duren más tiempo y funcionen mejor.

Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.