text.skipToContent text.skipToNavigation
herramientas de preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje Swagelok®

Las herramientas de preensamblaje Swagelok están diseñadas para agilizar la instalación de los racores para tubo Swagelok. Estas herramientas preensamblan las férulas en el tubo, lo que simplifica la instalación en espacios reducidos y agiliza el proceso cuando se necesitan muchos racores Swagelok.

Solicite Más Información

Las herramientas de preensamblaje Swagelok le ayudan a conseguir conexiones a tubo fiables y eficientes en las aplicaciones más exigentes. Hay disponibles varios tipos de herramientas de preensamblaje Swagelok para simplificar la instalación de los racores.

Vea Cómo Funcionan las Herramientas de Preensamblaje

Hable con un Especialista

Categorías de Herramientas de Preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje manual

Herramientas de Preensamblaje manual

Las herramientas de preensamblaje manual están disponibles en distintos tamaños para adaptarse a la instalación de racores para tubo en espacios reducidos.

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)

Unidades Hidráulicas de deformación con Matrices intercambiables (MHSU)

Las unidades hidráulicas de deformación Swagelok® reducen el tiempo de ensamblaje e instalación y los errores del operario al preensamblar las férulas en el tubo antes del montaje.

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Unidades Hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU)

Más información sobre las Unidades Hidráulicas de Deformación de Gran Volumen Swagelok® (HVSU), diseñadas para preensamblar fácilmente las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable.

Catálogos de Herramientas de Preensamblaje

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Arbeiten mit dem hydraulischen Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen von Swagelok
Arbeiten mit dem hydraulischen Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen von Swagelok®

Erfahren Sie, wie das hydraulische Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok für die Vormontage von Klemmringen für spezifische Rohrleitungsgrößen verwendet wird.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung

Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools—und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.