Dobladoras de Tubo para Banco Swagelok®
Las dobladoras de tubo para banco Swagelok ofrecen una construcción robusta y ligera para doblar el tubo de forma fácil y consistente, agilizando la instalación y ayudándole a cumplir los altos estándares de calidad.
Más Información Sobre las Dobladoras de Tubo para BancoLas dobladoras de tubo para banco Swagelok® le ayudan a producir fácilmente tubo doblado en una gran variedad de configuraciones. Tienen una construcción robusta de aluminio para mayor duración y cumplen la normativa CE. Las dobladoras para banco ofrecen un rango de doblado de 1 a 180° para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm (1/4 a 1 1/4 pulg.) y espesores de pared de 0,8 a 3,0 mm (0,028 a 0,120 pulg.), adaptándose a diversas configuraciones. Las dobladoras se suministran con una pistola de engrasar para facilitar la operación y una maleta de transporte metálica para guardarlas y transportarlas con facilidad.
Disponible en modelos manual y eléctrico, la versión manual de la dobladora de tubo para banco Swagelok puede funcionar con un motor de taladro de 1/2 pulg. utilizando un embrague dinamométrico y un brazo de apoyo opcionales. Las matrices de doblado de acero son necesarias para tamaños y materiales de tubo específicos, asegurando doblados precisos y fiables.
Especificaciones
| Dimensiones—Dobladora en la Maleta | 37 cm (14 1/2 pulg.) de alto, 53 cm (21 pulg.) de ancho, 28 cm (11 pulg.) de fondo |
| Peso—Dobladora en la Maleta Sin Herramientas | Modelo manual: 34 kg (75 lb) Modelo eléctrico: 36 kg (79 lbs) |
| Requisito de Alimentación (Unidad Eléctrica) | MS-BTB-1: 110 V (ca), 50/60 Hz; intensidad máxima—10 A MS-BTB-2: 230 V (ca) 50/60 Hz; intensidad máxima—5 A |
Vea cómo utilizar la dobladora de tubo para banco Swagelok en nuestro curso avanzado de doblado de tubo.
Catálogos de la Dobladora de Tubo para Banco
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo
Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.