text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 3/4 pulg. VCO x 3/4 pulg. OD

Referencia #: SS-12-VCO-3

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguito VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 3/4 pulg. VCO x 3/4 pulg. OD

Referencia #: SS-12-VCO-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-12-VCO-3 — Manguito VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 3/4 pulg. VCO x 3/4 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo por encastre
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-3A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки Ver producto
316L-8-VCO-3A Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки Ver producto
SS-12-WVCO-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-WVCO-6-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-16-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-2-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-4-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-4-VCO-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Вставное сварное соединение Ver producto
SS-4-VCO-3-4TA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCO-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-WVCO-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-4-WVCO-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-4-WVCO-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® Ver producto
SS-4-WVCO-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-6-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-8-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-8-VCO-3-6TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-8-VCO-3-8MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Вставное сварное соединение Ver producto
SS-8-VCO-3-8TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-WVCO-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-8-WVCO-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® Ver producto
SS-8-WVCO-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.