Swagelok®-Ventile
Die Ventile von Swagelok sind bekannt für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb in kritischen Industrieanwendungen, da sie eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen.
Ventile anzeigenSwagelok-Ventile sind für ihre Konstruktionsqualität und Langlebigkeit bekannt—das Ergebnis sorgfältig kontrollierter Materialbeschaffungs- und Fertigungsprozesse. Sie funktionieren auch nach jahrelangem Betrieb in anspruchsvollen Anwendungsumgebungen zuverlässig. Um unsere hohen Qualitätsstandards zu erfüllen, wird jedes von uns hergestellte Ventil einem strengen Prüfverfahren unterzogen. So können Sie sich sicher sein, dass unsere Ventile die für Ihre Anwendungssituation erforderliche Leistung dauerhaft gewährleisten.
Die Ventile von Swagelok sind erhältlich:
- mit einer Vielzahl an Endanschlüssen, einschließlich prüflehrenfähiger Swagelok-Rohrverschraubungen.
- in vielen unterschiedlichen Werkstoffen für höchste Produktkompatibilität hinsichtlich Betriebsumgebungen und Prozessflüssigkeiten.
- mit Standard- und speziellen Reinigungsoptionen für ultrahochreine Anwendungen sowie mit entsprechenden Zertifizierungen des American Petroleum Institute (API) für geringe Emissionen.
Wir bieten Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Ventile für Ihre Anwendungs-, Installations- und Wartungsanforderungen Schulungen und stehen Ihnen bei allen Fragen oder Problemen mit unserem >weltweiten Netzwerk aus nahezu 200 autorisierten Vertriebs- und Servicezentren weltweit zur Seite.
Sehen Sie sich unsere Videoreihe zum Thema Ventile an
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl von Ventilen oder Ihrem Systembetrieb?
Valves Categories

Ball and Quarter-Turn Plug Valves
- Full-Flow Ball Valves, GB Series
- Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series
- Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series
- Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series
- Multipurpose Ball Valves, AFS Series

Bellows-Sealed Valves
- Bellows-Sealed Multi-Valve Manifolds, V3 Series
- Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY
- General-Service Bellows Valves, B and H Series
- High-Pressure Bellows Valves, HB Series
- High-Purity Bellows Valves, BN Series

Check Valves
- Clapets anti-retour en polymère très haute pureté, série CHP
- Clapets anti-retour pour l’hydrogène
- Clapets anti-retour pour moyenne pression, série CV
- Ersatzteile und Zubehör
- Hochreine geschweißte Rückschlagventile, Serie CW

Diaphragm-Sealed Valves
- Manifolds multivannes
- Pièces détachées et accessoires
- Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP
- Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP
- Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF

Manifolds
- Manifolds à cinq vannes, instrumentation
- Manifolds à deux vannes, instrumentation
- Manifolds à trois vannes, instrumentation
- Pièces détachées et accessoires
- Sélecteurs d'échantillonnage

Needle and Metering Valves
- Kompakte Manometerventile
- Pièces détachées et accessoires
- Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P
- Vannes d'extraction, série 6DB
- Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Process Interface Valves (DBB)
Ensure a smooth transition from process piping to instrumentation in tight spaces while minimizing potential leak points.
Ventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Packungslose Ventile mit Ganzmetallabdichtung gegen Atmosphäre; Druckraten bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich bis 204°C (400°F); VCR®-Anschlüsse, Swagelok® Rohrverschraubungen und Schweißstutzen
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubungen oder NPT-Endanschlüsse; Edelstahl 316
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Robuste Ausführung aus Edelstahl, Durchflusskoeffizient bei Rückfluss ist weniger als 0
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Durchflusskoeffizienten (Cv) von 4,0 bis 13,8; Metrische und zöllige Swagelok Rohrverschraubungen; ISO und NPT Rohrendanschlüsse lieferbar; Körper und Endanschlüsse aus Edelstahl 316.
Flüssigkeits- oder Gasanwendungen; Öffnungsdrücke von 0,68 bis 413 bar (10 bis 6000 psig); Endanschlüsse 6 bis 12 mm sowie 1/4 und 1/2 Zoll
Federbelastetes Packungssystem; Kompakte Bauweise; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F)
Geeignet für ultrahochreine Anwendungen; Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; Niederdruck- und Hochdruckmodelle; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung; Manuelle oder pneumatische Betätigung
Betätigung durch Vierteldrehung und voller Durchfluss; Niedriges Gewicht; Reinst-PFA-Werkstoff mit niedrigem Anteil extrahierbarer Substanzen für chemische Beständigkeit; 1/4 Zoll Swagelok® PFA-Kunststoffrohrverschraubungen für gleichbleibende Leistung.
Durchflusskoeffizient (Cv) zwischen 0,004 und 0,16 für gerade Ausführung; Nieder- und Hochdruckbetrieb; Mikrometerköpfe für reproduzierbare Einstellung lieferbar; Werkstoffe: Edelstahl 316 und Messing
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung
2- und 3-Wege Ventile mit pneumatischer Betätigung und 90°-Handbetätigung., Modelle mit regulierbaren Durchfluss- und Bypass-Eigenschaften mit pneumatischerund manueller Betätigung
Packungslose, ganzmetallische Abdichtung; Druckbereich von Vakuum bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich von -73 bis 121°C (–100 bis 250°F)
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich von –53 bis 232°C (-65 bis 450°F) mit Packung aus PTFE, bis 648°C (1200°F) mit Packung aus Grafoil®; Werkstoffe Edelstahl 316, Alloy 400, 20, 600, C-276 und Titan
Durch die ganz verschweisste Ausführung kann ein Austreten von Systemfluiden ausgeschlossen werden; Der Durchfluss setzt ein bei weniger als 0,14 bar (2 psi) Differenzdruck.
Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Absperrung, Bulkgasverteilung und Isolierung; Körper gegossen, geschmiedet und aus Edelstahl Stangenmaterial; Endanschlüsse 12 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll.
Merkmale: Materialien Edelstahl, Stahl und Duplex Edelstahl; druckstufen gemäß ASME B16.5 und ASME B16.34 für ausgewählte Konfigurationen; flanschverbindungen in Übereinstimmung mit ASME B16.5; kugelhahnbohrungen von 9,5 bis 49 mm (3/8 bis 2 Zoll)
Mit Sekundärpackung über dem Faltenbalg; Druckraten bis 172 bar (2500 psig); Temperaturen bis 648°C (1200°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll; Werkstoff Edelstahl
Packungslose Ventile mit ganzmetallischer Abdichtung zur Atmosphäre; Druckraten bis 34,4 bar (500 psig); Temperaturbereich bis 93°C (200°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Swagelok® Rohrverschraubungen sowie NPT- und kegelige ISO-Gewindeanschlüsse; Abmessungen von 6 bis 12 mm sowie 1/8 bis 1/2 Zoll; Werkstoffe Messing und Edelstahl 316
Durchstoßbarer, gerader Durchgang für hohe Durchflussrate; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Packung unterhalb des Gewindes; Sitz und Spindelspitze austauschbar
Das kompakte Manometerabsperrventil von Swagelok® bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten Einheit und auf kleinerem Raum als konventionelle Bauteile.
Auf-/Zu-,Umschalt- und Kreuzschalthähne; Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturen von –53 bis 148°C (–65 bis 300°F); Umgebungs- und Wärmeprozessanwendungen; Endanschlüsse von 3 bis 12 mm und 1/16 bis 3/4 Zoll
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Kompaktes, packungsloses Ventil schaltet den Fluss von einer Leitung zu einer anderen um. Torlon®-Spindelführung gewährleistet einwandfreie Ausrichtung für beständige Absperrfunktion. Die Steuerköpfe sind mit Federrückholung oder mit Doppelbetäti-gung lieferbar. Als Endanschlüsse sind 1/4 Zoll Swagelok® VCR® Metalldichtungs-fittings und 1/4 Zoll Rohrverschraubungen erhältlich. Auch mit anderen Endanschlüssen lieferbar; wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicevertreter.
Körper aus Edelstahl 316L VAR; Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Endanschlüsse: 10 und 12 mm; 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll
Werkstoff Edelstahl 316; Sichere Ventilhalskonstruktion; Grafoil®-Packung für hohe Temperaturbeständigkeit
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Druckrate bis 413 bar (6000 psig); Temperatur bis 204°C (400°F); Endanschlüsse 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll; Edelstahlkonstruktion.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Mikrometerkopf für präzise, reproduzierbare Durchflusseinstellungen; Betriebsdruck bis 48,2 bar (700 psig); Temperaturbereich bis 482°C (900°F); Ausführung aus Edelstahl 316.
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Kugelhähne der Serie GB; Arbeitsdrücke bis 430 bar (6250 psig) mit Temperaturen von -40 bis 120°C (–40 to 248˚F); Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüsse und Innengewinde 3/8 bis 1 Zoll oder metrische Rohrverschraubungs-Endanschlüsse (12 mm bis 25 mm); korrosionsbeständiger Körperwerkstoff: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276; Optionale API 607 Zertifizierung für feuersichere Anwendungen und NACE MR0175/ISO 15156 Zertifizierung für Sauergas
Größen 6 bis 25 mm und 1/8 bis 2 Zoll, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Messing und Sonderlegierungen, Auf/Zu- (2-Wege) und Umschalthähne (3-Wege), Selbständig nachstellende Sitzkonstruktion, Federbelastete, zweiteilige Spindelpackung
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Einstellbare und feste Öffnungsdrücke; Verschiedene Anschlussvarianten; Werkstoffe Edelstahl 316 und Messing
Kompakte Bauweise ; Betriebsdruck bis 68,9 bar (1000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F)
Merkmale: Gas- und Flüssigkeitsanwendung; Arbeitsdruck: 413 bar (6000 psig); Einstelldruck von 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig); Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/4 bis 1 Zoll NPT und ISO/BSP zylindrische Gewinde-Endanschlüsse; zertifiziert auf PED 97/23/EC Kategorie IV
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Modelle mit Handbetätigung und pneumatischem Steuerkopf; Ventilkörper in gerader, Winkel- und Kreuzausführung; Ventilkörper aus Edelstahl 316 oder Messing
Edelstahlkonstruktion ; Spindel mit nichtdrehender Kugelspitze in Metallsitzausführung oder mit Kegelspitze in Weichsitzausführung ; Durchstoßbar (Weichsitzausführung)
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Druckraten bis 68,9 bar (1000 psig); Temperaturen bis 482°C (900°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2 und 3/4 Zoll; Werkstoffe Messing, Edelstahl und Alloy 400.
Serie SK; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Temperaturen von −40 bis 150°C (−40 bis 302°F); Hohe Durchflusskapazität in kompakter Konstruktion; Endanschlüsse von 6 bis 8 mm und 1/4 bis 3/8 Zoll; Konstruktion aus Edelstahl 316
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturbereich bis 232 °C (450°F) mit PEEK-Spindelspitze; Werkstoffe: Edelstahl, Messing und Alloy 400
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

밸브
Swagelok은 고객이 신뢰성 높은 유체 제어를 실현하는 데 필요한 솔루션에 액세스할 수 있도록 볼 밸브, 벨로우즈 밸브, 체크 밸브, 다이어프램 밸브, 미터링 밸브, 니들 밸브, 프로세스 인터페이스 밸브, 플러그 밸브, 퀵 커넥트, 릴리프 밸브 등 다양한 산업용 유체 시스템용 밸브를 공급합니다.