Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression Swagelok® (série CTB)
De conception compacte, les vannes Swagelok à boisseau sphérique de type tourillon série CTB s’actionnent en un quart de tour avec un faible couple de manœuvre, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).
Demander des informations sur les vannes série CTBDotés de raccordements filetés à extrémité conique, les vannes à boisseau sphérique moyenne pression série CTB Swagelok® sont d’une grande fiabilité. Ces vannes à boisseau sphérique de type tourillon possèdent une conception innovante à compression directe qui assure une étanchéité constante sur un large intervalle de pression (jusqu’à 1378 bar ou 20 000 psig), même si un système est dépressurisé et repressurisé, permettant ainsi un meilleur actionnement des systèmes de commande. Elles sont également conçues avec un joint de tige qui maintient la pression nominale maximale sur toute la plage de température de fonctionnement et une tige comprimée par la base qui élimine les problèmes d’éjection et renforce la sécurité de l’opérateur.
Les vannes de la série CTB sont disponibles dans des configurations à deux voies (bidirectionnelles) ou à trois voies (orifice d’entrée commun sur le côté ou sur la base) avec des coefficients de débit allant de 0,26 à 3,5. Elles sont également disponibles avec un actionneur pneumatique conforme à la norme ISO 5211 et des matériaux sélectionnés conformément à la norme NACE MR0175/ISO 15156 pour une utilisation avec des gaz acides.
Deux tailles d’orifice sont disponibles (séries 6CTB et 9CTB) et les dimensions des raccordements d’extrémité vont de 1/4 po à 1 po. Les options de montage sont les suivantes : montage sur panneau à l’aide d’un écrou pour montage sur panneau en option ; deux boulons vissés à travers un panneau dans la face supérieure du corps de la vanne ; des boulons traversant le corps avec deux configurations pour le remplacement de vannes OEM. Trouvez la vanne de la bonne dimension pour votre application avec notre calculateur de coefficient de débit.
Caractéristiques techniques
| Pression de service | Jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
| Température | –17 à 121°C (0 à 250°F) |
| Raccordements d’extrémité | Type : Raccord fileté à extrémité conique Diamètre : 1/4 à 1 po Configurations : Tout ou rien (deux voies), commutation/répartition (trois voies) Diamètres d’orifices : 5,31 mm (0,209 po) ; 9,52 mm (0,375 po) |
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
Catalogues des vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série CTB
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.