text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Deposición de Capas Atómicas (ALD)

Válvulas de Deposición de Capas Atómicas (ALD) Swagelok®

Las válvulas Swagelok de ultra alta pureza para deposición de capas atómicas (ALD) ofrecen vida útil ultra alta, alta velocidad de actuación, los caudales, la inmersión térmica y la extrema limpieza necesarias para permitir una dosificación precisa y maximizar la producción de chips en aplicaciones avanzadas de fabricación de semiconductores.

Más Información sobre Válvulas ALD

Desde que presentamos al mundo las válvulas ALD, hemos colaborado estrechamente con los fabricantes de equipos originales (OEM) y los fabricantes de semiconductores para mejorar el control de la dosis en el proceso ALD, ayudando así a los clientes a mantenerse al día con la rápida innovación, acelerar los plazos de desarrollo y mejorar el rendimiento de los chips en procesos cada vez más complejos. En toda nuestra gama de productos, las válvulas ALD Swagelok® ofrecen la precisión, la consistencia, la limpieza y el ciclo de vida útil ultra alto necesarios para mantener un rendimiento estable en aplicaciones exigentes.

Diseñadas para ofrecer un control preciso del caudal, una actuación rápida y estabilidad a altas temperaturas, nuestras válvulas reducen la variabilidad en la dosificación, lo que permite aumentar el rendimiento de las obleas y acelerar los ciclos de desarrollo, con el fin de apoyar a los clientes en la comercialización más rápida de las tecnologías de próxima generación.

Nuestras válvulas ALD de ultra alta pureza tienen las siguientes características:

  • Larga vida útil con actuación de alta velocidad
  • Coeficientes de caudal desde 0,27 Cv hasta 1,7 Cv
  • Capacidad de temperatura hasta 250 °C (482 °F) para determinados modelos
  • Opciones de ajuste del caudal en campo
  • Opción de detección electrónica u óptica de la posición del actuador
  • Adecuadas para aplicaciones de ultra alta pureza, con opciones de cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR y aleación 22.
  • Conexiones finales disponibles: montaje modular superficial, soldadura de tubo a tope y accesorios VCR®.
  • Disponibles en cuerpo único, así como en configuraciones de manifolds fabricados mediante fabricación aditiva (AM)

. Cómo la válvula ALD adecuada puede mejorar el control de procesos

Catégories de vannes pour dépôt par couche atomique (ALD)

Vannes très haute pureté pour applications haut débit, série ALD20

Vannes très haute pureté pour applications haut débit, série ALD20

Faites progresser la technologie du dépôt par couche atomique avec des débits 2 à 3 fois plus élevés qu’avec d’autres vannes ALD grâce à la vanne très haute pureté ALD20.

Vannes à membrane très haute pureté, séries ALD3 et ALD6

Vannes à membrane très haute pureté, séries ALD3 et ALD6

Conçues pour les applications de dépôt par couche atomique, les vannes à membrane ALD3 et ALD6 se caractérisent par une durée de vie très longue, un actionnement ultrarapide et une grande robustesse.

Vannes à membrane très haute pureté, série ALD7A

Vannes à membrane très haute pureté, série ALD7A

La vanne à membrane très haute pureté ALD7 Swagelok® offre la précision et la régularité nécessaires pour maximiser la production de puces dans le secteur des semi-conducteurs.

Vannes à membrane très haute pureté, série ALD7C

Vannes à membrane très haute pureté, série ALD7C

Swagelok ALD7C ultrahigh-purity diaphragm valves deliver performance, speed, and reliability in the most advanced ALD applications.

Catálogos de Válvulas de Deposición de Capas Atómicas (ALD)

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor

Implementación de Nuevos Precursores con Válvulas Optimizadas

Los precursores de semiconductores de última generación plantean nuevos retos en el ámbito de la fabricación. El diseño óptimo de los sistemas y la tecnología de válvulas ALD pueden ayudarle a mantenerse a la vanguardia.

Más Información

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Técnico en fabricación de semiconductores inspeccionando una oblea de silicio
Optimización de Aplicaciones Críticas para Mejorar la Rentabilidad de una Fábrica de Semiconductores

Centrarse en las aplicaciones clave de los sistemas de fluidos puede reducir el riesgo, controlar los costes y mejorar el rendimiento general de las plantas de fabricación de semiconductores.

Técnico ajustando equipos de sistemas de fluidos industriales en un entorno de fabricación de semiconductores.
Experiencia Técnica en Planta para Apoyar el Rendimiento de las Fábricas de Semiconductores

A medida que las plantas de fabricación se amplían y se estandarizan, la ingeniería de campo ofrece una experiencia fundamental para mejorar la eficiencia y la consistencia.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.