Probenahmezylinder
Erhältliche Zylinder mit den folgenden Spezifikationen:
- 10 bis 3785 cm3 Größen
- Edelstahl 316L oder 304L, Alloy 400
- –65°F (–53°C) bis 850°F (454°C)
- 1.800 psig (124 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Einseitig offene Zylinder — Cylindres conformes aux normes DOT
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-05SF4-150 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - 304L-05SF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - -
Einseitig offene Zylinder — Cylindres d'échantillonnage miniatures
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CS-TW-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-50 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires