Filtros
Filtros disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)
- –40°C (–40°F) a 482°C (900°F)
- Acero inoxidable 316 o 316L VAR
- 206 bar (3000 psig)
- Caudal máximo 30 a 600 l/min (1 a 21 pies3/min)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Filtros de gas de ultra alta pureza — Filtres à gaz en ligne
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR8-P-600 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas