text.skipToContent text.skipToNavigation
Регуляторы Swagelok с плавным нарастанием давления

Регулятор Swagelok® с плавным нарастанием давления для водородных систем

Созданный для применения в системах водородных заправочных станций, данный регулятор устойчив к резким температурным колебаниям и скачкам давления, влияющим на работоспособность системы.

Куполовидные регуляторы среднего давления Swagelok® (с выбором соотношения) для заправочных станций обеспечивает контролируемое давление при заправке водородных автомобилей. При подключении к PID-регулятору устройство обменивается данными с заправочным модулем и реализует заданный профиль изменения давления. Запатентованная конструкция со съемным картриджем позволяет выполнять обслуживание без демонтажа изделия.

Технические характеристики

Материалы корпуса Материал 316/316L с двойной сертификацией и мин. содержанием Ni 12%
Торцевые соединения Конусно-резьбовое соединение 9/16 дюйма или трубный фитинг среднего давления (серия FK ®Swagelok) диаметром 1/2 дюйма
Рабочее давление Давление на входе до 1050 бар (15229 psig), и до 875 бар (12690 psig) на выходе
Диапазон температур –40°–85°C (–40°–185°F)
Уплотнение корпуса Номинальное давление ×1,25 (при утечке < 10 см3/ч) в пересчете на H2

Узнайте больше о сертификатах Swagelok в области чистой энергетики

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)

Посмотрите видеоматериал о сравнении установки фитингов серии FK и конусно-резьбовых фитингов.

Сравнение фитингов

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.