Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.