text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.