Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Разделительные втулки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Разделительные втулки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1212-SC | Acier inoxydable | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1612-SC | Acier inoxydable | 1 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-402-SC | Acier inoxydable | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-602-SC | Acier inoxydable | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-812-SC | Acier inoxydable | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.