Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Distanzscheibe
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Distanzscheibe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-1212-SC | ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1612-SC | ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-402-SC | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-602-SC | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-812-SC | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.