Catalogs
Adaptateurs à bride — Brides ANSI — Droits
Assurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok.
Adaptateurs à bride
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-1210-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-1210-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | View Product |
SS-1210-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | View Product |
SS-1210-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-12M0-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | View Product |
SS-12M0-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-12M0-F32-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 300 | View Product |
SS-12M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-12M0-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | View Product |
SS-1610-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-1610-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | View Product |
SS-1610-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | View Product |
SS-1610-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-600-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-600-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | View Product |
SS-810-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-810-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | View Product |
SS-810-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | View Product |
SS-810-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-810-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | View Product |
SS-810-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | View Product |
SS-810-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-810-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | View Product |
SS-810-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | View Product |
SS-810-F8-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 600 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.