text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубные обжимные фитинги Swagelok

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok®

Снижение утечек и простоя оборудования благодаря трубным фитингам с двумя кольцами, обеспечивающие надежную герметичность, превосходный обхват трубки и устойчивость к вибрациям после сборки.

Трубные обжимные фитинги | Легкая установка, что снижает трудоемкость монтажа.
Трубные переходники| Предусматривают различные варианты соединений, помогают решить проблемы с совмещением.

Показать все трубные обжимные фитинги и переходники

Фитинги Swagelok превосходят конкурентов в области снижения риска утечек и дорогостоящих простоев в различных отраслях промышленности. Усовершенствованная конструкция заднего обжимного кольца обеспечивает защиту от напряжений, что препятствует вибрации, изгибу и прогибу, а запатентованный процесс науглероживания увеличивает прочность без ущерба для коррозионной стойкости. Фитинги Swagelok просты в монтаже и повторной сборке, требуя меньше трудовых затрат.

Трубные обжимные и соединительные фитинги выпускаются из различных сплавов для обеспечения химической совместимости, а для корректной установки предлагается обучение под руководством квалифицированных специалистов. Трубные переходники Swagelok можно использовать с любыми другими фитингами Swagelok, что избавляет от необходимости иметь в запасе специальные колена и тройники. Трубные фитинги Swagelok из нержавеющей стали, используемые с трубками из нержавеющей стали 316 и сплава 316 Ti, прошли испытания согласно требованиям ECE R110, а также обеспечены сертификатом EC-79. Компания Swagelok предлагает фитинги из материалов, соответствующих металлургическим требованиям стандартов NACE MR0175 / ISO 15156 и MR0103. Кроме того, изготовленные из сплавов 2507 и 6MO фитинги соответствуют требованиям NORSOK M-630 и M-650 в стандартном исполнении.

Свяжитесь с нашими специалистами

Tube Fitting and Tube Adapter Categories

Bulkheads

Bulkheads

Bulkhead tube fittings and adapters are designed to help make a connection between two sides of a partion and are available in a range of sizes and connections for your application.

Caps and Plugs

Caps and Plugs

Tube fitting caps and plugs are available in a range of materials and sizes to enable leak-tight sealing and enhanced system safety in a range of applications.

Female Connectors

Female Connectors

Female connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Fusible Tube Adapters

Fusible Tube Adapters

Fusible tube adapter fittings enhance the overall safety of your industrial fluid system by releasing pressure to atmosphere at a given temperature.

Low Dead Volume Unions

Low Dead Volume Unions

Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments.

Male Connectors

Male Connectors

Male connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Mud Daubers

Mud Daubers

Browse mud dauber fittings (vent protectors) designed with a mesh wire screen to prevent insects and other foreign objects from clogging or damaging systems.

Port Connectors

Port Connectors

Swagelok port connectors enable fitting-to-fitting connections, offer consistent gaugeability upon installation, and are easy to disconnect and retighten.

Reducers

Reducers

Tube fitting reducing straights and tees are available in a variety of materials and provide easy installation and consistent gaugeability.

Socket Weld Fittings

Socket Weld Fittings

Socket weld tube fittings enable proper alignment in small bore fluid systems. Available in multiple sizes and configurations to fit your application.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Подробнее о запасных частях и аксессуарах для трубных фитингов—передние и задние обжимные кольца, гайки, прокладки, уплотнительные кольца, щупы для контроля зазоров, гаечные ключи и многое другое.

Муфты

Муфты

Прямые муфты, и угловые отводы, тройники и крестовины из различных материалов и размеров обеспечивают необходимую опору и превосходную устойчивость к вибрации.

Переходники с нулевым объемом

Переходники с нулевым объемом

Ознакомьтесь с переходниками для трубных фитингов нулевого объема, разработанными с целью повышения общей эффективности вашей газовой или жидкостной системы.

Трубные переходники

Трубные переходники

Прямые, угловые и тройниковые переходники обеспечивают соединение фитингов Swagelok® с различными типами торцевых соединений. 

Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok, рассчитанные на размеры трубок от 2 до 50 мм и от 1/16 до 2 дюймов и предлагаемые в разнообразных конфигурациях, изготавливаются из различных материалов, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в широком спектре областей применения, включая химические процессы и высокосернистую газовую среду. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Просмотр фитингов среднего и высокого давления

Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 psi? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 psi (1551 бар), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 psi (4134).

Найти более высокие номинальные параметры давления

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

трубные переходники Swagelok помогают решить проблемы
Как трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением

Трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением и сократить потребность в запасах запчастей. Посмотрите эту демонстрацию того, как использовать трубные переходники Swagelok® для решения проблем с совмещением и обеспечения герметичного уплотнения.

трубные обжимные фитинги Swagelok и трубные переходники

С 1947 года компания Swagelok является лидером в разработке трубных обжимных фитингов, используемых в промышленных жидкостных и газовых системах.

Основатель Swagelok рассказывает о своем революционном трубном обжимном фитинге

Более 75 лет спустя фитинги Swagelok с уникальным механизмом «шарнирно-цангового» действия по-прежнему обеспечивают длительную и герметичную эксплуатацию. Конструкция обжимного типа использует уникальное «шарнирно-цанговое» действие для получения оптимальных характеристик в трех следующих ключевых характеристиках:

Обхват трубки

Шарниро-цанговое действие обеспечивает более плотный контакт/обхват трубки.

Газонепроницаемость

Переднее обжимное кольцо полирует поверхность и создает концентрированные зоны контакта как на трубке, так и на корпусе фитинга для обеспечения качественного уплотнения.

Вибрационная устойчивость

Заднее обжимное кольцо обеспечивает защиту от концентрации напряжений в зоне обхвата трубки при воздействии на соединение изгибающих напряжений, деформации или вибрации.

swagelok tube fitting design

Конструкция трубного обжимного фитинга Swagelok®

Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца с усовершенствованной геометрией является стандартной для всех трубных обжимных фитингов Swagelok из нержавеющей стали размером от 1/4 до 1 дюйма (6-25 мм), что позволяет монтажникам создавать единообразные и герметичные трубные соединения. Для данных размеров запатентованы процедура закалки корпуса и сложная геометрическая форма углубления, которые обеспечивают уникальную конструкцию заднего обжимного кольца Swagelok. Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца улучшает характеристики и без того надежной традиционной конструкции обжимного кольца.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.