text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible metal hose fj series

Swagelok® Flexible Metal Hose (FJ Series)

FJ series flexible metal hoses reduce permeation in high-temperature, vacuum, or general-purpose applications where permeation is undesirable.

Get Help Selecting Hoses

FJ series hose is a general purpose convoluted 316L core stainless steel braided hose with a single braid outer layer of 304 stainless steel promoting hose pressure containment, and an optional 316L stainless steel braid available for greater corrosion resistance. A convoluted core allows for flexibility and limits kinking.

Watch this Video to Learn More About Permeation

A size range of 1/4 through 2 inch, working pressures from vacuum to 1600 psig (110 bar), and a variety of end connections welded in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX allow the FJ series hose to meet the needs of a range of systems. Flexible metal hose assembly is available with other options including hose covers, hose tags, and additional helium leak testing.

Read About Hose Reinforcement Options

Specifications

Materials Core: convoluted 316L SS
Reinforcement: 304 SS braid
End connections: 316 SS
Nominal Hose Sizes 1/4 through 2 in.
Working Pressures Vacuum to 1600 psig (110 bar)
Temperature Range –325 to 800°F (–200 to 426°C)
End Connections Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, NPT fittings, VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, tube butt welds

Select the Right Hose

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.