Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 po, 20 mm, 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-1610 | - | 1 po, 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-200 | - | 1/8 po, 2 mm, 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-400 | - | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-468 | - | 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-500 | - | 5/16 po, 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-600 | - | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-612M | - | 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| MS-IG-810 | - | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.