Swagelok® Fluidsystemprodukte—Komponenten und Baugruppen
Qualität zählt bis heute zu den wichtigsten Kernwerten von Swagelok. Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Fluidsystemkomponenten und technischen Baugruppen von Swagelok®, wenn es darum geht, Flüssigkeiten und Gase sicher und leckagefrei zu lagern, zu steuern und zu befördern.
Alle Produkte entdeckenDank ihrer Zuverlässigkeit, der einfachen Installation und der langfristig hohen Leistungsfähigkeit tragen die Produkte von Swagelok zu einem sicheren, effizienten und kostengünstigen Betrieb von Prozessen und Anlagen bei. Unsere Produkte kommen weltweit zum Einsatz und halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen in unterschiedlichsten Anwendungen stand. Sie sind umfassend geprüft und unterliegen der eingeschränkten Nutzungsdauergarantie von Swagelok.
- Swagelok®-Verschraubungen sorgen seit 1947 für leckagefreie Verbindungen in industriellen Fluidsystemen.
- Swagelok®-Ventile ermöglichen eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen.
- Swagelok®-Druckregler sorgen für eine dauerhaft genaue Druckregelung und zeichnen sich durch eine lange Betriebsdauer aus.
- Swagelok®-Schläuche sind in vielen unterschiedlichen Werkstoffen, Druckstufen und Flexibilitätsgraden erhältlich.
- Swagelok®-Fluidsystembaugruppen werden von hochqualifizierten Ingenieuren und Technikern ausgelegt, konstruiert und geprüft
Sie benötigen Hilfe bei der Wahl des richtigen Produkts? Werfen Sie einen Blick in unsere Toolbox zur Produktauswahl oder wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok.
Um Preisinformationen einzusehen, müssen Sie sich zunächst registrieren bzw. einloggen.
Catégories de produits Swagelok

Raccords
- Raccords et adaptateurs pour tubes
- Adaptateurs à bride
- Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique
- Raccords amortisseurs
- Raccords assemblables à la clé dynamométrique (AbT)

Vannes
- Clapets anti-retour
- Manifolds
- Raccords rapides
- Soupapes
- Vannes d'interface de lignes de process (double arrêt et purge)

Régulateurs
- Déverseurs à dôme
- Déverseurs à ressort
- Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF
- Détendeurs à dôme
- Détendeurs à ressort

Flexibles et tubes souples
- Flexible avec tube central métallique
- Flexible en caoutchouc
- Flexible thermoplastique
- Flexible à tube central en PTFE ou en PFA
- Pièces détachées et accessoires

Filtres
- Filtres coalescents
- Filtres à gaz très haute pureté
- Filtres à particules
- Pièces détachées et accessoires

Zuverlässige Fluidsystemkomponenten in maßgeschneiderten Untersystemen
Wir bieten Ihnen zuverlässige Fluidsystembaugruppen, die ganz nach Ihren Anforderungen ausgelegt sowie konfiguriert und anschließend von geschulten Swagelok-Experten auf den Prüfstand gestellt werden.
Unterstützung beim AnlagenbauSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie Leckagen in Ihrer Anlage reduzieren.

So verbessern Sie die Leistung Ihres Fluidsystems
Erfahren Sie mehr darüber, wie es Ihnen mit einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung langfristig gelingt, Installationsfehler zu vermeiden und Ihre Mitarbeiter mit den erforderlichen Kompetenzen für ihre Aufgaben auszustatten.

Auf den richtigen Werkstoff kommt es an: Warum die Wahl des richtigen Werkstoffs so wichtig ist
Bei der Bekämpfung von Korrosion sind mehrere Aspekte wichtig. Es geht dabei nicht allein um den Werkstoff selbst. Erfahren Sie, wie Sie Systeme bauen, die langfristig zuverlässig arbeiten.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fluidsystemkomponenten
Die Kosten für den Austausch industrieller Fluidsystemkomponenten übersteigen häufig die Anschaffungskosten für die Teile selbst. Erfahren Sie, wie Sie mit vorbeugender Instandhaltung Ihre Systemkosten verringern und gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Komponenten maximieren.

Zuverlässige Fluidsystemkomponenten und Baugruppen von Swagelok
Aufbauend auf unserer Expertise in den Bereichen Produktauslegung, Werkstoffwissenschaften und Fertigung bieten wir ein umfassendes Portfolio an hochwertigen Fluidsystemkomponenten, die in zahlreichen Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Hierzu zählen Verschraubungen, Ventile, Druckregler, Schläuche, feste und flexible Rohre, Rohrzubehör, Manometer und andere Messgeräte, Filter, Schweißsysteme, Lecksuchmittel, Schmier- und Dichtmittel sowie Schnellkupplungen. Darüber hinaus entwickeln und bauen wir Fluidsystembaugruppen, beispielsweise für Probenahmen, Gasverteilung, Gleitringdichtungen, Analysesysteme und modulare Miniatursysteme.