text.skipToContent text.skipToNavigation
capteurs de pression

Capteurs de pression Swagelok®

Assurez un contrôle électronique précis de la pression avec les capteurs de pression Swagelok pour applications industrielles standard et antidéflagrantes.

Demander plus de détails

Swagelok® 압력 트랜스듀서는 다양한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호를 포괄하는 여러 시스템 요구에 적합하게 맞춤 구성할 수 있습니다.

S 모델(표준 산업용) 및 E 모델(방폭)

이 스테인리스강 압력 트랜스듀서 모델은 내구성이 높고 컴팩트하며, 압력 급상승, 충격, 진동에 대한 내성이 뛰어납니다. 이 제품은 신뢰성과 안정성이 높은 박막 압저항 센서 기술을 사용하며, 0.5% 범위 한도 지점 캘리브레이션(범위 최적합 직선의 0.25%)의 정확도를 제공합니다.

이 제품은 광범위한 압력 단위(psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), 압력 기준(복합, 게이지 또는 절대), 다양한 프로세스 연결구(Swagelok® 튜브 어댑터, NPT, RG, RJ, 또는 ISO7 경사나사)를 제공하며, 점성 유체에 적합한 플러시 다이어프램 옵션도 있습니다.

Swagelok® S 모델 압력 트랜스듀서는 기계 제어, 프로세스 제어, 실험실 장비, 유압 등과 같은 일반 산업용으로 적합한 제품입니다. Swagelok® E 모델 압력 트랜스듀서는 유정 모니터링, 석유화학, 해양 오일 및 가스 산업과 같은 방폭 환경용으로 설계되었습니다. E 모델은 압력 급상승, 진동, 습기에 대한 내성이 있으며, IP67/NEMA 4X 표준 및 CSA/FM 인증을 충족하고, T6의 경우 60°C(140°F), T4의 경우 105°C(221°F)의 온도 등급을 제공합니다.

압력 조절 또는 모니터링에 도움이 필요하십니까?

엔지니어링 지원 찾기

압력 트랜스듀서 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.