ベローズ・シール・バルブ — ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ
- –40~93°C
- 316ステンレス鋼
- 0.68~4.82 MPa
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
ベローズ・シール・バルブ — ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ — ベローズ・シール・バルブ
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26L-M1D-122P-IJ 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden