Полимерные сверхчистые обратные клапаны Swagelok® (серия CHP)
Фторполимерные обратные клапаны Swagelok сверхчистой серии CHP обеспечивают низкое давление открытия и повторного закрытия, а также содержат соприкасающиеся со средой детали, соответствующие стандарту SEMI F57-0301 для компонентов систем сверхвысокой степени чистоты.
Запросить дополнительную информациюНаши фторполимерные тарельчатые обратные клапаны сверхчистой серии CHP без уплотнительных колец предназначены для максимального увеличения расхода и сокращения перепадов давления, они устраняют области без потока и обеспечивают надежную герметичность при циклическом температурном воздействии.
- Конструкция тарелки без уплотнительных колец обеспечивает чистоту эксплуатации, а ее моделированная форма уменьшает турбулентность и перепады давления
- Герметизация корпуса со шпунтовой конструкцией обеспечивает надежную герметичность при циклическом температурном воздействии и в системах высокого давления
- Пружина из незагрязняющего материала перфторалкокси (PFA) позволяет устанавливать клапан в любом направлении. Жесткий упор не дает пружине полностью сжиматься, позволяя потоку огибать витки пружины для уменьшения скоплений среды.
- Держатель в корпусе среднего размера предназначен для увеличения потока и сокращения перепадов давления. Конструкция держателя с клеткой открытого типа в корпусе малого размера позволяет регулировать тарелку и устраняет области без потока.
Такие клапаны можно устанавливать в любом направлении, они предлагаются с торцевыми соединениями с развальцовкой и мелкой резьбой и торцевыми соединениями Nippon Pillar® Super 300.
Технические характеристики
| Рабочее давление | До 80 psig (5,5 бар ман) |
| Температура рабочей среды | 50–185°F (10–85°C) |
| Материал корпуса | |
| Корпус малого размера | Модифицированный фторопласт (PTFE) |
| Корпус среднего размера | Перфторалкокси (PFA) |
| Давление открытия | |
| Корпус малого размера | Менее 1,5 psig (0,11 бар ман) |
| Корпус среднего размера | Менее 0,9 psig (0,07 бар ман) |
| Давление повторного закрытия | До 0,5 psig (0,04 бар ман) |
| Коэффициент расхода | До 4,1 |
| Торцевые соединения | |
| Тип | С развальцовкой и мелкой резьбой, Nippon Pillar® Super 300 |
| Размер | Корпус малого размера: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 10 мм Корпус среднего размера: 1/2 и 3/4 дюйма |
Каталоги полимерных обратных клапанов серии CHP сверхвысокой степени чистоты
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
So optimieren Sie die Wartung durch Kennzeichnungen an Ventilen und Schläuchen
Erfahren Sie von zwei Experten von Swagelok, wie Sie mit einem zuverlässigen Kennzeichnungssystem für Schläuche und Ventile in industriellen Fluidsystemen von einfacheren Wartungsprozessen und kürzeren Ausfallzeiten profitieren.