text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK

Vannes à boisseau sphérique multifonctions (série SK) Swagelok®

De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK de Swagelok s’actionnent en un quart de tour avec un faible couple de manœuvre, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), et sont certifiées « faibles émissions » selon la norme API 624.

Demander des informations sur les vannes série SK

De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique série SK Swagelok® offrent une capacité de débit élevée et s’actionnent en un quart de tour avec une faible couple de manœuvre. Créées pour être utilisées avec des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig), ces vannes se caractérisent par un écoulement bidirectionnel, des coefficients de débit qui vont de 0,9 à 1,4, un choix de raccordements d’extrémité (raccord pour tube contrôlable Swagelok, filetages NPT et ISO, raccord VCO® mâles Swagelok), la possibilité d’un montage sur panneau standard ainsi que la possibilité de reconstruire la vanne sur site à l’aide d’un kit d’étanchéité. Des vannes série SK basse température sont également disponibles, ainsi qu’une certification « faibles émissions » conforme à la norme API 624.

Les vannes à boisseau sphérique série SK possèdent des joints toriques de tige qui n’imposent aucun ajustement de la garniture et assurent une parfaite étanchéité par rapport au milieu ambiant. Les sièges en PEEK à ressort sont compatibles avec de nombreux produits chimiques et sont parfaitement étanches dans des systèmes aux pressions basses ou élevées. Une poignée directionnelle indique le sens de l’écoulement et la position ouverte/fermée, et un boisseau sphérique flottant en acier inoxydable réduit l’usure et prolonge la durée de vie de la vanne.

Caractéristiques techniques des vannes à boisseau sphérique série SK

Pression de service Jusqu’à 413 bar (6000 psig)
Température –40 à 150°C (–40 à 302°F)
Coefficient de débit Jusqu’à 1,4
Matériaux du corps Acier inoxydable 316
Matériaux des sièges PEEK
Raccordements d’extrémité Type : Raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO, raccord VCO® mâle
Taille : 1/4 et 3/8 po ; 6 et 8 mm
Configuration : Tout ou rien

Besoin d’aide pour dimensionner une vanne ? Essayez notre calculateur de coefficient de débit.

Choisir la vanne adaptée à vos besoins

Catalogues des vannes à boisseau sphérique multifonctions série SK

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

SK-Kugelhähne (Serie SK)—Lösungen im Blickpunkt
SK-Kugelhähne (Serie SK)—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie mehr über die Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK von Swagelok®. Bei den Kugelhähnen der Serie SK handelt es sich um kompakte Hochdruckventile, die auf hohe Durchflussraten und eine sichere Absperrung bis 413 bar (6.000 psig) ausgelegt sind. Sie zeichnen sich darüber hinaus durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus.

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.