Swagelok® 체크 밸브 및 초과 누출 차단 밸브
Swagelok 인라인 체크 밸브는 일반 용도 및 고순도 애플리케이션에서 역류를 제어하는 제품이며 조절 가능하거나 고정된 크래킹 압력 범위로 공급됩니다. 초과 유량 차단 밸브는 바이패스 메커니즘의 필요성을 없앰으로써 시스템의 무결성과 안전성을 높여줍니다.
체크 밸브 | 한 방향으로 유체 유동을 제어하도록 설계됩니다
초과 유량 차단 밸브 | 다운스트림으로 초과 유량이 방출되는 것을 막습니다
Swagelok® 체크 밸브는 유체의 한 방향 유동만 허용하도록 설계되었습니다. Swagelok 체크 밸브는 일반 서비스에 사용되는 포펫, 리프트, 완전 용접형 버전 또는 중압 또는 고압을 포함한 고순도 애플리케이션 등의 다양한 구조로 공급 가능합니다.
Swagelok 체크 밸브는 다양한 연결구와 씰 재질로 공급 가능하므로, 사용자가 자사 시스템 및 공정 유체와 호환되는 통합하기 쉬운 솔루션을 찾을 수 있습니다. 특정 Swagelok 체크 밸브에는 고순도 애플리케이션에서 시스템 유체를 신뢰성 높게 밀폐할 수 있는 완전 용접형 구조가 적용되어 있으며, 일부는 압력 강하를 줄이고, 무유동 영역을 없애며, 탁월한 누설 무결성을 제공하는 동시에 유량을 극대화할 수 있도록 초고순도 플루오르수지(fluoropolymer)로 구성되고 O-링이 없습니다.
Swagelok® XS 시리즈 초과 유량 밸브에는 다운스트림에서 초과 유량이 발생하면 트립 위치로 이동하여 시스템 유체의 통제되지 않는 방출을 막는 슬롯형 포펫이 있습니다. 그다음, 압력이 균등화되면 재설정됩니다. 이 밸브는 복잡한 바이패스 메커니즘이 필요 없으므로 유지보수 시간이 절감됩니다.
체크 밸브가 올바르게 작동하는지 확인하려면 크래킹 압력과 리씰 압력 사이의 차이를 알아보십시오.
Check Valve Categories
Excess Flow Valves
Enhance system safety by preventing uncontrolled release of system media if downstream line ruptures with excess flow valves.
High-Purity Welded Check Valves, CW Series
The all-welded design of high-purity welded check valves provides reliable containment of system fluid while the 316L SS body offers enhanced material purity.
Hydrogen Check Valves
Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.
Lift Check Valves, 50 Series
Rugged, all-stainless steel lift check valves limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Medium-Pressure Check Valves, CV Series
The medium-pressure check valves are designed for system pressure containment and fluid control to prevent backflow.
Poppet Check Valves, C, CP, CH Series
Browse stainless steel and brass poppet check valves, available with a variety of end connections and adjustable or fixed cracking pressures.
Spare Parts and Accessories
Browse deflector caps and a variety of poppet check valve maintenance accessories—including spring, seal and poppet replacement kits.
Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves, CHP Series
Our ultrahigh-purity fluoropolymer check valves meet SEMI Standard F57-0301 and provide low cracking pressure while maximizing flow and reducing pressure drop.
체크 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Features: All-welded design provides reliable containment of system fluid; Forward flow starts at less than 2 psig (0.14 bar) pressure differential; Valve closes with less than 2 psig (0.14 bar) back pressure; 316L SS body offers enhanced material purity
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Rugged, all-stainless steel construction; Reverse flow coefficient less than 0.1 % of forward flow coefficient; No springs or elastomers; Compact size
Stop uncontrolled release of system media if downstream line ruptures. Features: Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 400°F (204°C); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections; Stainless steel construction
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Améliorer un programme de maintenance en étiquetant les vannes et les flexibles
Découvrez ce que deux spécialistes de Swagelok ont à dire sur la façon dont un système d’étiquetage rigoureux des flexibles et des vannes dans l’ensemble de vos systèmes fluides industriels peut vous aider à simplifier la maintenance et limiter les immobilisations de ces systèmes.