text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、1 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、SC-11仕様

3-piece 2-way stainless steel ball valve with 3/8" Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

Referencia #: SS-65TS16-SC11

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 40
Material de la junta de la brida フルオロカーボンFKM
Configuración de Caudal 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Certificado de Bajas Emisiones カタログ有り
Material del asiento 強化PTFE
Material del muelle del asiento 316 Stainless Steel
Material de los cojinetes del vástago Alloy X750
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2 Vías Modelo Recto

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、1 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、SC-11仕様

Referencia #: SS-65TS16-SC11
Ver Catálogo

3-piece 2-way stainless steel ball valve with 3/8" Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-65TS16-SC11 — ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、1 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、SC-11仕様

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 40
Material de la junta de la brida フルオロカーボンFKM
Configuración de Caudal 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Certificado de Bajas Emisiones カタログ有り
Material del asiento 強化PTFE
Material del muelle del asiento 316 Stainless Steel
Material de los cojinetes del vástago Alloy X750
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-62TF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-62EF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-62TF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-62TS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-62TS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-62TSC8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp Ver producto
SS-62TVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique Ver producto
SS-62TW6T35-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Extension de tube 3/8 po Extension de tube Ver producto
SS-63ES8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63PF8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63PS8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63TF8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63TF8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63TF8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63TF8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-63TF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-63TS10 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS12-JK Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8-JLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TS8-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-63TSW12T Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-63TSW8P Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Ver producto
SS-63TSW8T Acier inoxydable 316 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po Ver producto
SS-63TVCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Ver producto
SS-65TF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-65TF12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-65TF12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-65TF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-65TF16-JL Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-65TF16RT Acier inoxydable 316 1 po Taraudage conique ISO 1 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-65TS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-65TS16-JL Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-65TS25MM Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-65TSC16 Acier inoxydable 316 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp Ver producto
SS-65TSW12P Acier inoxydable 316 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement Ver producto
SS-65TSW16P Acier inoxydable 316 1 po Tuyau à souder par emboîtement 1 po Tuyau à souder par emboîtement Ver producto
SS-65TSW16T Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement Ver producto
SS-67TF20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Filetage NPT femelle 1 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-67TF24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT femelle 1 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-67TS24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-67TSW24P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Ver producto
SS-68TF32 Acier inoxydable 316 2 po Filetage NPT femelle 2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-68TSW32P Acier inoxydable 316 2 po Tuyau à souder par emboîtement 2 po Tuyau à souder par emboîtement Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.