text.skipToContent text.skipToNavigation

Conexión final Manguera uso general Push-On, 1/4 pulg. NPT macho de Acero inox., 3/8 pulg. Tamaño de manguera

Referencia #: SS-PB6-PM4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conexiones finales

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conexión final Manguera uso general Push-On, 1/4 pulg. NPT macho de Acero inox., 3/8 pulg. Tamaño de manguera

Referencia #: SS-PB6-PM4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conexiones finales
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-PB6-PM4 — Conexión final Manguera uso general Push-On, 1/4 pulg. NPT macho de Acero inox., 3/8 pulg. Tamaño de manguera

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 Laiton 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-PB12-TA12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
B-PB4-MT4 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
B-PB4-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-PB4-TA4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-MT6 Laiton 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
B-PB6-PM4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB6-PM6 Latón 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB6-TA6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-TM10 Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-PM8 Latón 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-PB8-TA8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-TM12 Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB12-PM12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB12-TA12 Acero Inoxidable 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB16-TA16 Acero Inoxidable 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-6 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB4-MT4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB4-PM4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB4-SL4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TM6 Acero Inoxidable 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB4-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB6-MT6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB6-PM6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB6-SL6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA4 Acero Inoxidable 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA6 Acero Inoxidable 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TM10 Acero Inoxidable 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB6-TM8 Acero Inoxidable 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-6 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Manguera Push-on para Servicio General. - - Ver producto
SS-PB8-MT8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-PB8-PM8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-PB8-SL8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TM12 Acero Inoxidable 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.