text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/2 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-11

Referencia #: 6L-CW4VR8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Presión de Disparo 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa)
Cv Máximo 0.7
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Rugosidad Superficie Húmeda 20 μpulg. (0,51 μm) de promedio, acabado mecanizado
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/2 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-11

Referencia #: 6L-CW4VR8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

6L-CW4VR8 — Válvula antirretorno de acero inox. 316L de alta pureza, 1/2 pulg. macho VCR integral Swagelok, Limpieza SC-11

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Presión de Disparo 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa)
Cv Máximo 0.7
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Rugosidad Superficie Húmeda 20 μpulg. (0,51 μm) de promedio, acabado mecanizado
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6L-CW4FR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6L-CW4FR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Ver producto
6L-CW4FR4-VR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
6L-CW4FR4VR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle intégré Ver producto
6L-CW4S4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
6L-CW4VR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré Ver producto
6L-CW4VR4-EP Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré Ver producto
6L-CW4VR4-NE Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré Ver producto
6L-CW4VR4-P Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré Ver producto
6L-CW4VR4-PX Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR mâle intégré 1/4 po Raccord VCR mâle intégré Ver producto
6L-CW4VR8-P Acier inoxydable 316L 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.