text.skipToContent text.skipToNavigation

Clapet anti-retour 413 bar (6000 psig) en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, 0,69 bar (10 psig)

Referencia #: SS-CHS6MM-10

Especificaciones

Atributo Valor
Material del anillo soporte PTFE
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Presión de Disparo 0,69 bar (0,069 MPa, 10 psi).
Cv Máximo 0.67
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión a temperatura ambiente 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Acabado superficial Standard
Pruebas Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Clapet anti-retour 413 bar (6000 psig) en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, 0,69 bar (10 psig)

Referencia #: SS-CHS6MM-10
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

SS-CHS6MM-10 — Clapet anti-retour 413 bar (6000 psig) en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 6 mm, 0,69 bar (10 psig)

Atributo Valor
Material del anillo soporte PTFE
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Presión de Disparo 0,69 bar (0,069 MPa, 10 psi).
Cv Máximo 0.67
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión a temperatura ambiente 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Acabado superficial Standard
Pruebas Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2C2-1/3 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4C-1/3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-4C4-1 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4CP2-1 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4CP2-1/3 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4CP2-25 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4CP2-RT-1 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-4CP4-1 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4CP5-1 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-6C-1 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6C-1/3 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6C-MM-1 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6C-MM-1/3 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8C-1 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8C-1/3 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8C4-1 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-8CP2-1 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-8CP2-10 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10C-MM-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-10C-MM-1/3 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-10C-MM-10 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C-10 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C4-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12C-MM-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C-MM-1/3 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16C-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16C-1/3 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16C-10 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16C4-1 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2C-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2C-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C-10 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2C-25 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C4-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-2C4-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-2C-KZ-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-2C-KZ-10 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-1/3-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C1-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-1-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4C2-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4C2-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4C-25 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4C4-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4C4-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4C-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-EP-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-KZ-30 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CP2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-100 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-25 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-KZ-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-RT-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-RT-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CP2-RT-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CP4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP4-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP4-RT-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-4CP5-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP5-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP5-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP5-25 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CP6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4C-TR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4C-VCR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4C-VCR-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4C-VCR-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4C-VCRKZ-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 1/4 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube Ver producto
SS-6C-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-1/3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C4-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6C-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-KZ-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-KZ-1/3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-MM-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-MM-1/3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-MM-10 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-MM-25 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6C-TR-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8C-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8C-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8C-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8C2-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8C2-25 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8C-25 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8C4-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8C4-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8C4-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8C-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8C-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8C-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8CP2-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8CP2-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8CP2-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8CP2-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8CP2-KZ-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8CP2-RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8CP4-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8CP5-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-8C-TR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-8C-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-8C-VCR-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-8C-VCR-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) Ver producto
SS-CHF12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF12RT-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-CHF16-1 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-CHF8RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-CHM12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM12-1/3 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM2-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4RT-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-CHM8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHS10MM-1 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS10MM-1/3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-1/3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-5 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-1 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-1/3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-10 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-5 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-1 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-1/3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-10 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-5 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-KZ-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-1/3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-100 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-BU-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-EP-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6M8-BU-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHS6MM-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6MM-25 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6MM-5 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-BU-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-EP-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-EP-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8MM-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHS8MM-1/3 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-CHVCR4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-CHVCR4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-CHVCR4-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) Ver producto
SS-CHVCR8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-CHVCR8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.