text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 45,0, raccord pour tube Swagelok 1 po

Код изделия: SS-QF16-B-1610

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1 дюйм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 26,0 — при соединении со штоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Серия QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 45,0, raccord pour tube Swagelok 1 po

Код изделия: SS-QF16-B-1610
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

SS-QF16-B-1610 — Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 45,0, raccord pour tube Swagelok 1 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1 дюйм
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 26,0 — при соединении со штоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Серия QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.